Découvrez les opportunités des systèmes sans fil industriels.
Les solutions sans fil sont désormais incontournables dans les applications industrielles : elles vous permettent de mettre en oeuvre de nombreux avantages. Le spectre d'applications est devenu presque aussi diversifié que les technologies et systèmes disponibles sur le marché.
En tant que société innovante dans ce domaine, Phoenix Contact dispose d'une expérience de plus de dix années dans le développement et la mise en place de systèmes sans fil industriels. Ces pages vous feront découvrir les différentes technologies ainsi que leurs points forts, leurs avantages et les domaines d'application.
La communication dans le réseau joue un rôle clé dans la production flexible à organisation automatique, dans l'esprit du concept Industrie 4.0. Les systèmes sans fil industriels sont d'une importance significative dans la mise en oeuvre de tels concepts, car ils offrent de nombreuses possibilités en matière de conception plus efficace et plus flexible des processus de production.
Les systèmes de transport et les navettes d'entrepôt caractérisés par un pilotage autonome sans fil augmentent la productivité de votre installation ainsi que l'installation de tablettes et de smartphones dédiés à la surveillance, à la commande et à la télémaintenance des machines. Dans les applications de processus et d'infrastructures, il est possible d'acquérir des données provenant de stations et d'appareils de terrain isolés, auxquels il est impossible d'accéder sans les systèmes sans fil industriels.
Radioline s'appuie sur la technologie sans fil propriétaire Trusted Wireless 2.0 de Phoenix Contact. Radioline vous permet de mettre en réseau des installations étendues et de transmettre des signaux d'E/S et des données série de manière particulièrement aisée même sur de grandes distances.
Une large gamme de produits : le système adapté à chaque application
Les systèmes sans fil industriels ouvrent de nouvelles perspectives en matière de solutions d'automatisation flexibles et efficaces. Les exigences en matière de systèmes sans fil sont aussi diverses que les scénarios d'applications sur le terrain industriel. Par conséquent, Phoenix Contact vous propose une large gamme de produits et de technologies. Grâce à plus d'une décennie d'expérience dans les solutions sans fil industrielles, nous avons développé pour chaque application la solution optimale :
Nos systèmes ont déjà trouvé leur place depuis de nombreuses années dans de nombreuses applications industrielles et ont démontré leur fiabilité même dans les conditions les plus difficiles.
Toutes les installations industrielles ne peuvent pas être mises en oeuvre de manière optimale avec les technologies sans fil aux fonctions basiques. Phoenix Contact a pris en compte cette problématique et a développé, à partir de ses propres expériences, la technologie sans fil propriétaire Trusted Wireless 2.0, dédiée spécialement à l'utilisation dans le domaine industriel.
La technologie est adaptée à une utilisation industrielle et se prête tout particulièrement à la redirection sans fil d'informations de capteurs/actionneurs ainsi qu'à l'envoi de faibles à moyennes quantité de données dans des installations vastes. Par visibilité dégagée, les distances de plusieurs centaines de mètres à quelques kilomètres entre deux abonnés radio disparaissent.
Trusted Wireless 2.0 comble ainsi la lacune qui existait entre WirelessHart, la technologie spécifique pour les réseaux de capteurs et Wireless LAN, la technologie très haute vitesse. La technologie est utilisée dans le système sans fil Radioline de Phoenix Contact.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur