VARAN

Varan

Hybride : deux en un

Transférez des signaux et de la puissance à travers un seul câble.

Retour Produits conformes aux protocoles

Catégories

Rechercher dans VARAN

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Phoenix Contact vous permet de réaliser des installations d'automatisation équipées de la technologie VARAN.De plus nous vous proposons des composants passifs VARAN : connecteurs encastrables dans des degrés de protection élevés, et câbles dans différents formats et longueurs.

Avantages

  • Encombrement réduit grâce au format compact
  • Montage simple : raccordement sans outil particulier
  • Utilisation sécurisée dans des environnements industriels extrêmes grâce à son degré de protection élevé
  • Gain de temps en raison d'une connectique innovante et rapide
  • Flexibilité élevée grâce à l'adaptation aux besoins de chaque client

Topologie VARAN

Topologie VARAN  

Topologie VARAN

Avec la technologie VARAN : répondez à toutes les exigences en matière d'automatisation de machines.

VARAN (Versatile Automation Random Access Network) est un système de bus de terrain basé que la technologie Ethernet standard. La technologie VARAN présentant un caractère ouvert, vous pouvez installer le système comme vous le souhaitez, et élaborez vos propres interfaces.

Le système se caractérise par les avantages suivants :

  • transmission des données en temps réel dur
  • adressage automatique
  • sécurité élevée après défaillance
  • Sauvegarde à chaud (les composants système et les modules peuvent être échangés en cours de fonctionnement)

Phoenix Contact propose les composants VARAN suivants :

  • connecteur encastrable M12 pour structure en étoile, linéaire et arborescente
  • câble pour des vitesses de transmission allant jusqu'au Gigabit Ethernet

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820