Les switches non administrables des gammes 1800 et 1900 permettent de connecter jusqu'à 24 équipements réseau grâce à la haute densité de port. Grâce à leur type plat de 19", les appareils sont adaptés aux centres de données et salles de contrôle.
Les switches non administrables des gammes 1800 et 1900 sont dotés de deux LED sur chacun des 24 ports afin d'effectuer un diagnostic de l'activité des ports. Outre la vitesse de transmission actuelle, le flux de données actif sur le port est également indiqué. Ainsi, l'utilisateur peut rapidement voir si une connexion est rompue, par exemple à cause d'un câble défectueux.
Les switches non administrables 1800 et 1900 fonctionnent via du courant alternatif pour pouvoir être utilisés dans des armoires de 19"
Les switches non administrables des gammes 1800 et 1900 fonctionnent via du courant alternatif fourni par le circuit d'alimentation. Cette caractéristique les différencie des switches sur profilé. Ils conviennent parfaitement pour être montés dans des armoires de serveurs possédant des insertions de 19". Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un bloc d'alimentation supplémentaire pour l'alimentation 24/48 V DC.
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
---|---|---|
Vitesse de transmission | 10/100 Mbits/s | 10/100/1000 Mbit/s |
Alimentation en tension | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
Plage de température | 0 C ... 60 C | 0 C ... 60 C |
Indice de protection | IP20 | IP20 |
Particularités |
Type 19" QoS |
Type 19" QoS |
Homologations | CE, UL, KC | CE, UL |
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur