Retour au sommaire

Switchs non manageables 1600 et 1700

Le FL Switch 1605 monté sur des rails DIN

Avec les switchs non manageables IP67 des séries 1600 et 1700, vous pouvez raccorder jusqu'à 8 équipements de réseau compatibles Ethernet directement sur le terrain. La version avec l'indice de protection élevé IP67 fait du switch non manageable un appareil résistant aux influences externes, telles que l'humidité ou la poussière. Les appareillages de terrain robustes (p. ex. les modules d'E/S) peuvent être couplés au réseau directement dans la machine et de manière décentralisée. La fonction Plug & Play assure une installation aisée sans configuration. Pour que le câblage soit également protégé contre les conditions ambiantes hostiles, l'alimentation et les ports réseau sont conçus avec la technologie de raccordement M12 standardisée pour une utilisation sur le terrain.

Utilisation aisée dans les réseaux d'automatisation

Le FL Switch 1605 dans le secteur de la construction mécanique  

Le FL SWITCH 1605 convient particulièrement à une utilisation sur des machines

Les switchs non manageables IP67 des séries 1600 et 1700 sont adaptés à une utilisation dans les réseaux utilisant des protocoles d'automatisation, tels que PROFINET, EtherNet/IP™ ou Modbus/TCP. La prise en charge de la fonction Quality of Service selon la norme IEEE 802.1Q assure que la circulation des données d'une plus grande priorité (p. ex. des données de process urgentes) ne soit pas freinée par des paquets de données d'une priorité inférieure, en cas de volume de données élevé. Le switch non manageable assure donc la capacité de traitement en temps réel dans les réseaux PROFINET. Avec un débit de données allant jusqu'à 1 000 Mbit/s, le switch fournit une vitesse de transmission suffisante pour la communication avec des appareillages de terrain modernes, tels que des stations d'E/S, des automates ou des caméras highspeed.

Emplacement d'installation au choix

Le switch IP67 monté sur un profil de construction  

Mesurant seulement 30 mm de largeur, le switch 1605 IP67 est particulièrement étroit

Le switch 1605 IP67 se démarque par sa grande flexibilité quant au choix du lieu d'installation. Grâce à sa petite largeur de 30 mm seulement et à sa fixation par deux vis M6, le switch peut par exemple être directement monté sur les profilés de construction des machines. Ainsi, la fabrication et la mise en place complexes et chronophages des plaques de montage ne sont plus nécessaires. La version du switch non manageable avec l'indice de protection IP67 et une large plage de température de -40 à +70 °C permet aussi un emplacement de montage dans des conditions ambiantes hostiles.

Un raccordement rapide et facile avec la technologie M12 Push-Pull

Raccordement M12 Push-Pull  

Les raccordements M12 Push-Pull permettent des connexions rapides et faciles avec un seul clic

Les switchs non manageables FL SWITCH 1608 et 1708 sont équipés du verrouillage rapide M12 Push-Pull indépendant du constructeur. Ainsi, vous pouvez sécuriser votre connexion au réseau avec un seul clic. Le système de verrouillage sans outil présente des avantages importants lors de l'installation dans les endroits étroits ou lorsque la contre-fiche est difficile à détecter.

Les switchs permettent aussi une distribution électrique simple avec deux raccordements intégrés par switch, de sorte que vous pouvez réaliser de plus grandes topologies linéaires.

Applications mobiles

Moissonneuse-batteuse  

Le switch non manageable IP67 robuste convient aussi à une utilisation dans les véhicules

Grâce à leur design compact et robuste, les switchs non manageables IP67 des séries 1600 et 1700 conviennent également aux applications mobiles, telles que les outils des robots, les systèmes de transport ou les applications dans les véhicules. Grâce à une large plage de tension d'entrée, un fonctionnement dans les véhicules avec un réseau de bord de 12, 24 ou 48 V DC est également possible. Son courant absorbé peu élevé fait du switch un appareil particulièrement adapté aux applications fonctionnant sur batterie.

Présentations des switchs FL 1600 et 1700

 FL SWITCH 1605FL SWITCH 1608FL SWITCH 1708
Vitesse de transmission10/100 Mbit/s10/100 Mbit/s10/100/1 000 Mbit/s
Alimentation en tension9 V DC ... 32 V DC9 V DC ... 57 V DC9 V DC ... 57 V DC
Plage de température-40 à +70 °C-40 à +75 °C-40 à +75 °C
Indices de protectionIP65/IP66/IP67IP65/IP66/IP67IP65/IP66/IP67
ParticularitésQuality of Service (QoS), filtre PTCP pour PROFINETQuality of Service (QoS), priorité du protocoleQuality of Service (QoS), priorité du protocole
HomologationsCE, ULCE, ULCE, UL

Aller à la liste des produits : switchs non manageables 1600 et 1700.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820