Raccordez les conducteurs d'une manière résistante aux vibrations, en assurant l'étanchéité au gaz et une stabilité à long terme – avec le contact à ressort des conducteurs.
En cas de fortes vibrations – dans le secteur ferroviaire, sur les installations d'énergie éolienne ou dans la construction mécanique – il faut une sécurité de contact maximale. Le raccordement à ressort de traction assure une connexion constante : indépendamment de l'utilisateur, le ressort de tension exerce toujours la même force sur le conducteur.
Le raccordement à ressort de traction en face avant de Phoenix Contact est très convivial :
Capacité de raccordement importante avec un design très compact – un autre avantage de la connectique à ressort brevetée. Vous pouvez ainsi poser des conducteurs de section nominale avec ou sans embout. Les conducteurs en cuivre de tous types jusqu'à 35 mm² peuvent être posés sans préparation.
Connectez jusqu'à 50 blocs de jonction en une seule opération – avec des ponts de 2 à 50 pôles.
Et ce n'est pas tout : la ligne de shunt double vous permet de poser en parallèle deux potentiels par un point de connexion. Isolez facilement les languettes de contact du pont standard – et réalisez ainsi un pontage discontinu. De plus, vous pouvez repérer les points de contact.
Des raccordements fiables – telle est notre exigence. La qualité de nos produits en est la clé. Tout commence avec le choix des matériaux.
Éléments métalliques en alliage de cuivre, résistant à la corrosion et de grande qualité :
Boîtier isolant en plastique élastique et résistant aux chocs :
"$pageName" sur