Retour au sommaire

Switches non manageables PoE

Switches non manageables PoE

Les switches non manageables Power over Ethernet (PoE) de la série 1000 permettent d'alimenter jusqu'à huit terminaux en énergie et en données à l'aide d'un seul et même câble Ethernet. Grâce à la grande plage de température de -40 °C à +75 °C, tous les switches de la série peuvent également être utilisés dans des conditions ambiantes difficiles. Pour les exigences particulièrement élevées en matière de robustesse des appareils, il existe également la version avec l'indice de protection IP67 et les raccordements M12. Ce switch non manageable s'utilise également directement sur le terrain.

Puissance et débit de données élevés

Utilisation PoE avec caméras de surveillance  

Les switches non manageables de la série 1000 sont parfaitement adaptés aux utilisations avec un débit de données élevé, telles que les caméras PoE

Les switches PoE de la série 1000 sont conformes à la norme IEEE 802.3 at (PoE+) et sont donc en mesure de fournir à l'appareil Powered Device (PD) une puissance jusqu'à 30 W avec 48 V DC. La distance maximale de transmission est de 100 mètres et permet d'alimenter des appareils PD très éloignés.

Si votre utilisation exige un débit de données élevé, p. ex. en raison de caméras haute résolution, la série FL SWITCH 1000 PoE comprend également des versions Gigabit. Les appareils sont aussi compatibles avec les trames Jumbo, ce qui augmente en outre l'efficacité des réseaux avec des débits de données élevés.

Diagnostic d'erreurs simplifié

DEL dalarme des switches non manageables PoE  

Les switches non manageables PoE affichent une alarme en cas de défaut

Les switches Power over Ethernet sélectionnés de la série 1000 prennent en charge des mécanismes de détection des interruptions de communication sur certains ports ou des problèmes d'alimentation.

La configuration simple avec un DIP switch permet d'effectuer les réglages directement pendant l'installation du switch ou bien en cours de fonctionnement, sans utiliser d'ordinateur portable.

Protection contre les courts-circuits par isolation galvanique

Sur certaines versions, la tension d'alimentation et les ports Power over Ethernet sont munis d'une isolation galvanique. Cela permet une protection optimale contre les courts-circuits des câbles de données et de la terre fonctionnelle sur le terrain.

Alimentation PoE des appareillages de terrain

Switch PoE 1708 avec IP67  

Grâce à l'indice de protection IP67, le FL SWITCH 1708 robuste peut être utilisé directement sur le terrain

Le FL SWITCH 1708 est la solution optimale pour assurer une alimentation PoE simple des appareillages de terrain. Avec l'indice de protection élevé IP67, l'appareil est résistant à l'humidité et à la poussière. Par conséquent, le switch peut être monté directement sur le terrain, même en dehors d'une armoire électrique. La possibilité de montage mural facilite le choix d'un lieu d'installation approprié. Tous les raccordements de l'appareil sont au format M12. L'alimentation et les ports PoE sont donc protégés contre les influences de l'environnement.

Présentation du FL SWITCH 1000

 FL SWITCH 1000 POEFL SWITCH 1000 POE-GTFL SWITCH 1700
Vitesse de transmission10/100 Mbits/s10/100/1 000 Mbit/s10/100/1 000 Mbit/s
Alimentation en tension18 … 57 V DC18 … 57 V DC
52 … 57 V DC*
18 … 32 V DC
Plage de température-40 °C … +75 °C-40 °C … +75 °C
-10 °C … +60 °C*
-40 °C … +70 °C
Indice de protectionIP30IP30IP65/IP66/IP67
Isolation galvanique-oui*-

Power over Ethernet

Power Budget

30 W par port

120 W par switch

30 W par port

60 W/120 W* par switch

30 W par port

200 W par switch

Particularités

QoS

Contact de signalisation (Link Monitoring)

QoS

Trames Jumbo

Contact de signalisation (Link Monitoring)

Connecteur M12, détrompage X

QoS

Trames Jumbo

HomologationsCE, ULCE, ULCE

* Sur les modèles sélectionnés

Aller à la Liste des produits Switches non manageables PoE 1000.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820