Retour au sommaire

Switches administrables PoE

Présentation des switches administrables PoE

Les switches administrables PoE de la gamme 4000 permettent de connecter jusqu'à 16 équipements réseau. Il est donc possible d'alimenter jusqu'à huit terminaux en données et énergie via le câble Ethernet. Les nombreuses options de configuration et les fonctions PoE spéciales font des switches une solution réseau particulièrement performante et flexible.

Jusqu'à 60 W de puissance par port

Caméra de surveillance dans une rue  

Les switches PoE 4000 sont adaptés pour utiliser des appareils PoE haute puissance, par exemple des caméras PoE++.

Les switches administrables PoE de la gamme 4000 alimentent les terminaux avec une puissance de maximum 60 watts par port. Ils conviennent également aux terminaux respectant la prénorme IEEE 802.3bt (PoE++), par exemple les caméras haute puissance. 

Les ports Uplink SFP Gigabit avec fonction de trame Jumbo garantissent en outre l'intégrité des données. Cela garantit la transmission des données dans toutes les applications.

Options de configuration PoE

Un homme procède à la configuration du switch sur ordinateur  

Vous pouvez configurer différentes fonctions PoE pour les switches PoE 4000

Les switches PoE administrables de la gamme 4000 permettent d'effectuer des réglages PoE personnalisés. Il est par exemple possible d'activer et de désactiver la fonction PoE par port. En outre, vous pouvez définir une hiérarchisation PoE et paramétrer des budgets de puissance maximum. En cas de problème éventuel au niveau de l'alimentation du switch, vos appareils stratégiques restent alimentés via la technologie PoE.

Fonction Watchdog PoE

Grâce à la fonction Watchdog PoE, vous pouvez contrôler le bon fonctionnement de vos terminaux PoE. Pour ce faire, le switch envoie régulièrement un ping au Powered Device (PD). Un redémarrage est effectué si aucune réponse n'est reçue après un nombre défini de pings. Le Powered Device est redémarré. Les terminaux n'étant plus fonctionnels suite à un dysfonctionnement sont ainsi remis en état de marche, et ce sans l'intervention d'un technicien. Le switch PoE peut également désactiver complètement le Powered Device.

Fonction de planificateur PoE

Le planificateur PoE vous permet de choisir le jour et l'heure pour que le switch alimentent vos terminaux en Power-over-Ethernet. Cela est utile si les terminaux ne doivent être activés qu'à des moments précis de la journée. Cela vous permet de réduire votre consommation en électricité et la charge de données dans votre réseau.

Présentation des switches administrables PoE 4000

 FL SWITCH 4000 PO
Vitesse de transmission10/100/1000 Mbit/s
Contact d'alarmeoui
Plage de température-40 °C à +75 °C
Indice de protectionIP30
Tension d'alimentation52 ... 55 V DC, redondant
Power-over-Ethernet 
Normes PoEIEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Power over Ethernet Budget de puissance

60 W par port 180 W/240 W par switch

Fonctions PoEConfiguration PoE, planification PoE, Watchdog PoE
Fonctions de filtrage 
Quality of Serviceoui
VLANoui
Multidiffusion / IGMP Snoopingoui
Redondance 
Rapid Spanning Tree (RSTP)oui
MRP-Manager / ClientNon / non
Fast Ring Detection (FRD)non
Large Tree Supportnon
Redondance en anneau étendue 15 msoui
Fonctions de gestion 
Configuration de ports, statistiques et utilisationoui
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)oui
Address Conflict Detection (ACD)non
Serveur DHCPnon
Command Line Interface (CLI)non
Protocoles d'automatisation 
PROFINET Classe de conformitéA
Périphérique d'E/S PROFINETnon
EtherNet/IP™,
Filtrage Extend Multicast
non
HomologationsCE, UL

Aller à la liste des switches administrables PoE 4000.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820