Logiciel de gestion de réseau

Automatisation par un simple clic de souris

Automatisation par un simple clic de souris

Logiciel performant pour le contrôle et la gestion de votre automatisation via Ethernet.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Logiciel de gestion de réseau

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les logiciels de Phoenix Contact vous permettent de surveiller et de configurer de façon intuitive votre installation. Nous vous proposons pour cela des solutions exhaustives vous permettant d'utiliser de façon efficace des réseaux Ethernet dans des installations d'automatisation.

Avantages

  • Mise en service et surveillance du réseau simplifiées grâce à la gestion de la configuration et du firmware
  • Diagnostic et détection des erreurs rapides grâce à l'interrogation en continu des équipements réseau
  • Intégration facile d'appareils dans un logiciel de visualisation basé sur OPC et dans un serveur OPC SNMP
  • Réduction des durées d'immobilisation et de panne grâce à un temps de réponse plus court dans le réseau

Mise en service et surveillance simplifiée des réseaux avec FL Network Manager

Visuel de FL NETWORK MANAGER  

FL NETWORK MANAGER simplifie la configuration et la gestion des firmwares

Avec le nouveau logiciel de gestion de réseau FL Network Manager, vous mettez en service en toute simplicité les switches administrables, les composants WLAN et les appareils de sécurité de Phoenix Contact. Vous pouvez en outre surveiller ces composants réseau et mettre leur firmware à jour. La fonctionnalité de configuration multi-appareil vous permet d'économiser un temps précieux lors de la configuration et de l'utilisation de votre réseau Ethernet.

  • Mises à jour rapides et faciles du firmware de plusieurs appareils
  • Planification d'adressage IP pour un déploiement simple des adresses IP par DCP, BOOTP, DHCP
  • Vue d'ensemble par analyse du réseau de tous ses composants, même si une adresse IP est inconnue
  • Serveur TFTP, DHCP/BOOTP intégré
  • Configuration simple de nombreux composants de l'infrastructure du réseau avec la fonctionnalité de configuration multi-appareil
  • Communication sécurisée avec les composants du réseau par SNMPv3
  • Configuration d'un nombre au choix d'appareils compatibles SNMP par création de scripts SNMP

Communication en continu avec les protocoles SNMP et OPC

Utilisation du serveur SNMP OPC  

Logiciel SNMP et OPC pour une communication en continu

Avec le serveur FL SNMP OPC, Phoenix Contact vous propose une solution logicielle pour la connexion de protocoles standardisés et donc utilisables dans le monde entier de type OPC ou SNMP. Le logiciel est destiné à l'échange de données entre un logiciel de visualisation basé sur la technique OPC et des composants d'automatisation SNMP.  Cela vous garantit une communication fiable entre les outils de gestion réseau, les équipements d'automatisation et le logiciel de visualisation.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


FL Network Manager

Présentation et fonctions du logiciel


FL Network Manager

Déploiement du firmware et sauvegarde de la configuration