Switchs manageables 3000 et 4000
La redondance en anneau étendue des switchs 3000 et 4000 permet des temps de commutation minimaux en cas de défaillance
Structure de réseaux puissants
Les switchs manageables des gammes 3000 et 4000 garantissent un réseau sans risques de défaillance. Grâce à la redondance en anneau étendue, ils permettent des temps de commutation de seulement 15 ms avec plusieurs centaines de switchs dans l'anneau en cas de défaillance. Il est possible de coupler jusqu'à trois anneaux pour une tolérance aux erreurs maximale. Vous pouvez également utiliser des anneaux doubles redondants.
Pour la commande réseau, les switchs permettent jusqu'à 64 VLAN, un filtre de multidiffusion et la fonctionnalité trunking. En outre, la gamme 4000 offre deux ports Gigabit en tant que port cuivre, fibre optique ou SFP pour la connexion à un réseau supérieur.
Les switchs manageables 3000 et 4000 offrent une série de mécanismes de sécurité
Fonctions informatiques et de sécurité
Les switchs 3000 et 4000 sont compatibles avec de nombreuses normes IEEE, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans des réseaux exigeants. Il offrent en outre différentes fonctions de sécurité permettant de sécuriser votre réseau :
- Comptes d'utilisateur
- Port Security (24 adresses MAC/port)
- Authentification IEEE 802.1x RADIUS
- HTTPS
La gestion basée sur le web est simple d'utilisation et propose différents rôles utilisateurs
Utilisation conviviale
La configuration et le diagnostic des switchs ethernet se fait par gestion basée sur le web, SNMP ou une interface série. La gestion basée sur le web orientée utilisateur des switchs manageables 3000 et 4000 vous permet une utilisation particulièrement conviviale. Les pages web configurables et les rôles utilisateurs garantissent une présentation claire.
Les variantes E des switchs manageables 4000 sont adaptées à une utilisation selon CEI 61850-3 et IEEE 1613
Variantes pour une utilisation selon CEI 61850/IEEE 1613
Les variantes E 4800E (pour les armoires 19") sont particulièrement adaptées aux installations électriques. Elles répondent aux exigences élevées des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613. Elles vous garantissent en permanence une grande fiabilité de fonctionnement, même dans des conditions environnementales extrêmes. Cela est possible grâce à une immunité élevée contre les perturbations électromagnétiques et électrostatiques, une plage de température étendue et une résistance extrême aux chocs et aux vibrations.
Présentation des FL SWITCH 3000 et 4000
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s | 10/100/1 000 Mbit/s |
Contact d'alarme | oui | oui |
Plage de température | -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (sur les modèles sélectionnés) | -40 °C ... +75 °C |
Classe de protection | IP20 | IP20 |
Tension d'alimentation | 24 ... 48 V DC | 24 ... 48 V DC |
Fonctions de filtres | ||
Quality of Service | oui | oui |
VLAN | oui | oui |
Multicast/IGMP-Snooping | oui | oui |
Redondance | ||
Rapid Spanning Tree (RSTP) | oui | oui |
Client/manager MRP | non/non | non/non |
Fast Ring Detection (FRD) | non | non |
Large Tree Support | non | non |
Redondance en anneau étendue 15 ms | oui | oui |
Présentation des FL SWITCH 3000 et 4000
FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
---|---|---|
Fonctions de gestion | ||
Port Configuration, Statistics and Utilization | oui | oui |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | oui | oui |
Address Conflict Detection (ACD) | non | non |
Serveur DHCP | non | non |
Command Line Interface (CLI) | non | non |
Protocoles d'automatisation | ||
PROFINET Conformance Class | A | A |
PROFINET-Device | non | non |
EtherNet/IP™, filtrage Extend Multicast | non | non |
Homologations | ATEX, CEIEx, (toutes les homologations dans les modèles sélectionnés) | ATEX, CEIEx, CEI 61850-3 (toutes les homologations dans les modèles sélectionnés) |
Vers la liste des produits | Vers la liste des produits |