Retour au sommaire

Switchs NAT

Le switch NAT 2000

Les switchs avec la fonction de routage NAT allient commutation et routage dans un seul appareil sur rail DIN.

Intégration rentable dans des réseaux de niveau supérieur : avec adressage (NAT) virtuel

Si des machines de conception identique fonctionnent en parallèle dans un réseau, chaque machine doit être configurée individuellement pour pouvoir être intégrée au réseau de communication de niveau supérieur. Ce n'est que de cette manière qu'elles pourront être intégrées au réseau de communication de niveau supérieur. Différents mécanismes NAT vous permettent d'exploiter des unités complètes de production ayant le même espace d'adressage IP, sans devoir configurer individuellement les machines.

Dans la galerie d'images, nous présentons les différents mécanismes NAT pris en charge par nos switches NAT.

Particulièrement flexible

Switch NAT avec deux ports WAN et six ports LAN  

Les ports du switch NAT peuvent être utilisés individuellement comme port LAN ou WAN

Le FL NAT 2000 offre une grande flexibilité, grâce à une répartition individuelle de ses 8 ports en ports LAN et WAN. Vous pouvez ainsi utiliser le NAT 2000 comme simple switch NAT, avec un port WAN et sept ports LAN. Un switch supplémentaire dans l'installation n'est pas nécessaire.

Vous pouvez également utiliser le switch NAT pour le raccordement d'une machine à plusieurs réseaux de niveau supérieur, p. ex. aux réseaux de production et de diagnostic. Vous pouvez alors choisir parmi les différents mécanismes NAT : NAT 1:1, virtual NAT, IP-Masquerading et Port-Forwarding.

Redondance dans LAN et WAN

FL NAT dans lanneau RSTP et MRP  

Le FL NAT 2000 prend en charge les mécanismes de redondance RSTP et MRP

Afin de garantir une fiabilité élevée aussi bien à l'intérieur de l'installation que lors de la liaison aux réseaux de niveau supérieur, les FL NAT 2000 côté LAN et WAN prennent en charge les mécanismes de redondance.

Pour la liaison redondante aux interfaces WAN de niveau supérieur, vous pouvez intégrer le NAT 2000 avec deux ports WAN dans un anneau RSTP.

Côté LAN, vous pouvez aussi bien utiliser RSTP que MRP comme maître ou client, afin de raccorder de manière redondante des parties d'une machine au switch NAT.

Compatibilité PROFINET dans le LAN

Logo PROFINET

Les switchs NAT sont compatibles avec les fonctions PROFINET

Côté LAN, les NAT 2200 et NAT 2300 proposent une intégration PROFINET complète :

  • Intégration dans les environnements de commande PROFINET, p. ex. TIA ou PC Worx
  • Prise en charge MRP pour augmenter la disponibilité
  • LLDP pour la détermination de la topologie
  • Définition des priorités PROFINET basées sur le matériel
  • Diagnostic avancé pour PROFINET

Aperçu du FL NAT 2000

 FL NAT 2000FL NAT 2200FL NAT 2300
Vitesse de transmission10/100 Mbits/s

10/100 Mbits/s

10/100/1000 Mbit/s
Contact d'alarmenonouioui
Plage de température0 °C à +55 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Classe de protectionIP20IP20IP20
Tension d'alimentation18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (redondant)12 ... 57 V DC (redondant)
Fonctions NATNAT 1:1, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (source/destination)NAT 1:1, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (source/destination)NAT 1:1, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (source/destination)
RoutageRoutage statiqueRoutage statiqueRoutage statique
Fonctions de filtrage   
Quality of Serviceouiouioui
VLANouiouioui
Multidiffusion/IGMP Snoopingouiouioui
Redondance   
Rapid Spanning Tree (RSTP)ouiouioui
Client/manager MRPnon/ouioui/ouioui/oui
Fast Ring Detection (FRD)nonouioui
Large Tree Supportnonouioui
Redondance en anneau étendue 15 msnonnonnon
Fonctions de gestion   
Configuration de ports, statistiques et utilisationouiouioui
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ouiouioui
Address Conflict Detection (ACD)ouiouioui
Serveur DHCPBasé sur portBasé sur pool/port, option 82Basé sur pool/port, option 82
Command Line Interface (CLI)ouiouioui
Protocoles d'automatisation   
PROFINET Classe de conformitéABB
Dispositif PROFINETnonouioui
EtherNet/IP™,
Filtrage Extend Multicast
ouiouioui
Homologations-Homologations maritimes, ATEX, IECExHomologations maritimes, ATEX, IECEx

Aller à la liste des switchs NAT 2000.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820