Retour au sommaire

Isoler, convertir, filtrer, amplifier : ce sont les fonctions d'un amplificateur-séparateur

Isolation galvanique

Comparaison avec ou sans isolation galvanique  

Évitez des boucles de courant de fuite grâce à l'isolation galvanique

La tâche la plus importante d'un amplificateur-séparateur est l'isolation galvanique des signaux.

MINI Analog vous offre une isolation en continu de l'entrée, de la sortie et de l'alimentation.

Vous évitez des boucles de courant de fuite en cas de différences de potentiel et obtenez ainsi des valeurs de process correctes.

Convertir les signaux

 Convertir des signaux analogiques  

Transformation de signaux de tension en signaux de courant

Utilisez les amplificateurs-séparateurs pour transformer des signaux sensibles aux perturbations, type 0...10 V, en signaux de courant peu sensibles. Ou modifiez les signaux des capteurs pour qu'ils deviennent des signaux pouvant évaluer votre commande. Par exemple : conversion de signaux de température Pt 100 en signaux de courants 4...20 mA.

Amplifier les signaux

Amplification de signaux analogiques  

Amplification de signaux analogiques

Les signaux doivent toujours être amplifiés si de grandes longueurs de câble doivent être franchies ou si des charges élevées doivent être exercées.

Les amplificateurs-séparateurs de la gamme MINI Analog mettent à cet effet à disposition une puissance de sortie élevée en cas de faible puissance d'entrée.

Filtrer les signaux

Filtrage de signaux analogiques  

Filtres pour signaux de perturbation à haute fréquence

Des perturbations dus aux signaux haute fréquence surviennent souvent dans les environnements industriels.

C'est pourquoi les filtres d'entrée des amplificateurs-séparateurs MINI Analog filtrent de tels signaux de perturbation de façon fiable.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure