The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Panneau de jonction

Panneau de jonction

Les panneaux de jonction servent de modules d'interface entre les câblages de terrain et de l'armoire électrique. Les nouveaux appareils à profilés sont désormais proposés avec raccordement RJ45, IDC, Push-in ou vissé. Vous économisez ainsi beaucoup de temps lors de l'installation. Vous recevez ces modèles avec les fonctionnalités Parafoudre basse tension et Surveillance du blindage électrique. La gamme est complétée par les injecteurs Power over Ethernet, qui permettent d'alimenter des équipements Ethernet déportés en données et en courant à l'aide d'un même câble.

Avantages

  • Montage rapide et facile
  • Grand choix de technologies de raccordement différentes
  • Disponibilité élevée de l'installation grâce au parafoudre basse tension
  • Nombreuses homologations telles qu'ATEX, CEIEx, UL et homologation pour la construction navale DNV GL
  • Zone de raccordement protégée par couvercle frontal
  • Forme de construction compacte

Technologies de raccordement variées et zone de raccordement protégée

Gain de temps et de flexibilité lors de l'installation. Choisissez votre raccordement : IDC, Push-in, vissé ou RJ45.

Zone de raccordement protégée : un couvercle rabattable recouvre la zone de raccordement du côté terrain avec blocs de jonction et blindage. Vous bénéficiez ainsi d'un schéma d'installation uniforme. Parallèlement à cette optique améliorée, le dispositif protège les fils de connexion fragiles des influences extérieures.

Raccordement de blindage sans outil : raccordement sans perdre de pièces

Raccordement de blindage sans outil

Raccordement de blindage sans outil

Raccordez rapidement et sans outil le blindage du câble sur l'appareil et le dispositif anti-traction. Pour ce faire, disposez le câble dans le logement prévu et fermez la tôle de blindage – et c'est terminé. Avantage : réduction du temps d'installation grâce au raccordement sans outil et sans perdre de pièces.

Parafoudre basse tension côté câble de terrain

Les panneaux de jonction sont équipés des nouvelles fonctionnalités Parafoudre basse tension et Surveillance du blindage électrique. Le parafoudre basse tension intégré protège les appareils et l'application contre les surtensions subites sur les câbles de données. La surveillance du blindage électrique des câbles peut servir au diagnostic dans les applications Power over Ethernet. Une LED signale les différences de potentiel et autres courants de blindage liés à la compatibilité électromagnétique.

Vue d'ensemble de la gamme des panneaux de jonction

Panneaux de jonction PP-RJ-...
Panneaux de jonction PP-RJ-...-E
Panneaux de jonction PP-RJ-...-F
Panneaux de jonction PP-RJ-...

Panneaux de jonction PP-RJ-...-E

Panneaux de jonction PP-RJ-...-F

Description Panneau de jonction standard Panneau de jonction standard avec homologations étendues Panneau de jonction à parafoudre basse tension
Raccordement RJ45, vis, Push-in, IDC RJ45, vis, Push-in, IDC RJ45, vis, Push-in, IDC
Homologations UL UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, CEIEx UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX
Parafoudres basse tension Non Non Oui
Vers la liste des produits Vers la liste des produits Vers la liste des produits