Boîtiers portatifs pour le terrain HC-ALU

Boîtiers portatifs pour le terrain HC-ALU pour applications mobiles

Le professionnel de l'extérieur

Avec un profilé en aluminium très stable et un indice de protection IP65, la gamme HC-ALU saura vous séduire.

Retour Boîtiers de terrain

Catégories

Rechercher dans Boîtiers portatifs pour le terrain HC-ALU

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers portatifs en aluminium, robustes pour le terrain de la gamme HC-ALU, protègent les composants électroniques contre les projections d'eau, ainsi que contre les influences thermiques et mécaniques sur le terrain. Ces boîtiers de terrain sont adaptés à une plage de température de -40 °C à +70 °C, et possèdent un indice de protection contre les projections d'eau IP65 conformément à la norme DIN EN 60529.

Avantages

  • Utilisation fiable dans des conditions difficiles, grâce au profilé divisé, robuste en aluminium, pour composants légers
  • Conception flexible de l'appareil avec plusieurs rainures de guidage pour circuits imprimés
  • Protection contre les radiations perturbatrices et la chaleur grâce à la tresse de blindage métallique intégrale
  • Utilisation variée grâce à l'intégration d'écrans ou de claviers à membrane individuels, ainsi que d'une plaque avant
  • Fixation murale pour les applications fixes

Profilé extrudé robuste

Profilés en aluminium anodisé  

Profilés en aluminium anodisé

Les profilés de base et les profilés de capot de la gamme HC-ALU sont composés de profilés extrudés en aluminium anodisé. Ils offrent ainsi une résistance mécanique élevée et une bonne protection contre les radiations perturbatrices. En outre, ils résistent particulièrement bien à la chaleur.

  • Plage de température de -40 °C à +70 °C
  • Protection contre les projections d'eau IP65
  • Les canaux de vissage pour les capots latéraux se trouvent dans des chambres creuses, de façon à ce que les vis ne pénètrent pas à l'intérieur de l'espace de montage

Conception ergonomique

Conception ergonomique  

Conception ergonomique

Les boîtiers portatifs pour le terrain de la gamme HC-ALU vous convaincront par leur conception ergonomique. Ils disposent en outre de surfaces planes pour vos repérages.

  • Technique de raccordement protégée contre les projections d'eau ou claviers à membrane en option
  • Les cavités dans les parties latérales et dans le capot du profilé permettent l'intégration par verrouillage de forme, p. ex. des claviers à membrane

Utilisation universelle

Application HC-ALU  

Utilisation universelle

Les écrans et les claviers à membrane peuvent être intégrés facilement dans le boîtier HC-ALU.

  • Nombreuses possibilités d'utilisation sur le terrain

Modifications personnalisées

Modifications personnalisées  

Modifications personnalisées

Composez des boîtiers sur mesure selon vos besoins. Outre nos catalogues de produits, nous proposons des services personnalisés, tels que des longueurs de profilés spéciales, des finitions mécaniques et des repérages.

  • Claviers à membrane
  • Joints
  • Capots de montage
  • Fixations murales

Fixations murales du boîtier HC-ALU

Modifications personnalisées  

Modifications personnalisées

Pour une utilisation intensive du boîtier HC-ALU, utilisez les fixations murales pour applications fixes.

  • Fixation rapide et flexible au mur ou sur la machine

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Téléchargements