Retour au sommaire

Blocs de fonction pour PLCnext Engineer

Applications pour PLCnext Control dans le PLCnext Store

PLCnext Store  

Applications du PLCnext Store pour PLCnext Control

Le PLCnext Store fournit les applications logicielles (appli) pour les utilisations industrielles de la technique d'automatisation. Celles-ci vous permettent d'ajouter directement et facilement des fonctions techniques au PLCnext Control.

Accélérez le développement de vos applications et utilisez des applis de solution, sans connaissances spéciales en programmation.

Prêt à l'emploi : cela signifie que, grâce au PLCnext Store, il est possible de transformer facilement et sans programmation un PLCnext Control, p. ex. en un API pour parc solaire.

Aujourd'hui, Phoenix Contact propose déjà de nombreuses bibliothèques de logiciels pour PLCnext Engineer. Celles-ci peuvent être téléchargées dès maintenant sous forme d'applications dans le PLCnext Store.

Une fonction d'extension permet d'ajouter facilement un environnement de la durée de fonctionnement souhaité, tel que Codesys au PLCnext Control. Ainsi, il est possible d'utiliser des langages de programmation spécifiques à un secteur.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820