Câbles en cuivre

Câbles en cuivre

Des conducteurs en cuivre pour toutes les interfaces

Câbles pré-équipés ou au mètre : chez nous, vous trouverez la solution adaptée à votre application.

Retour Câbles et conducteurs

Catégories

Rechercher dans Câbles en cuivre

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nous disposons du câble adapté à votre application, qu'il s'agisse de transmission de signaux ou d'énergie au niveau des capteurs/actionneurs ou pour l'intégration dans des systèmes de bus et de réseau.

Avantages

  • Grande variété d'applications grâce à de nombreux types de connecteurs
  • Câblage complet depuis l'armoire électrique jusqu'au niveau terrain
  • Gamme de produits complète pour tous les réseaux et bus de terrain courants
  • Installation facile et rapide : raccordement sécurisé sans outils grâce aux connecteurs M12 à verrouillage rapide Push-Pull

Câbles pré-équipés

Câbles pré-équipés  

Câbles pré-équipés

Avec notre large gamme de connecteurs destinés au câblage en cuivre, nous réalisons en toute flexibilité des solutions cohérentes de transmission de signaux, données et puissance.

  • Connecteurs circulaires M8 à M12 ainsi que M17 à M58
  • Connecteurs rectangulaires modulaires – même pour les conditions ambiantes exigeantes
  • Blindage spécial à 360° pour une compatibilité électromagnétique (CEM) maximale
  • Connecteurs pour le Single Pair Ethernet (SPE)
  • Versions 1, 4, 6, 14 avec faces actives industrielles
  • USB
  • D-SUB

 

Un raccordement facile et un verrouillage rapide

Raccordement facile avec le verrouillage rapide M12 PUSH-PULL  

Raccordement facile avec le verrouillage rapide M12 PUSH-PULL

Les connecteurs M12 à verrouillage rapide Push-Pull permettent un câblage facile et un raccordement compact des appareils. Surtout dans les endroits étroits et pour les applications avec une densité de câblage importante, tels que dans l'automatisation de la production, les systèmes de verrouillage M12 Push-Pull présentent des avantages évidents au montage. M12 PUSH-PULL permet un verrouillage facile et fiables par simple enfichage.

Au mètre

Au mètre  

Au mètre

Vous pouvez disposer des câbles en cuivre de Phoenix Contact avec différents nombres de pôles et sections ainsi que dans différentes longueurs de 0,2 à 1 000 m.

  • Type de câble : PUR, sans halogène
  • Type de câble : PUR/PVC
  • Type de câble : PVC
  • Type de câble : PUR POWER

Avec nos connecteurs à confectionner, vous adaptez de manière flexible les longueurs de câbles à vos exigences.

 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820