Gestion de la charge pour l'électromobilité

Logiciel de gestion des parcs de recharge
Retour Technologie de charge pour l'électromobilité

Catégories

Rechercher dans Gestion de la charge

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Gestion intelligente et conviviale des stations de charge : avec CHARX manage (avant EV Charging Suite), vous pouvez optimiser le fonctionnement de votre infrastructure de charge. La suite logicielle évolutive représente l'interface entre les conducteurs des véhicules électriques, les exploitants des parcs de charge, le système de gestion des bâtiments et les prestataires Backend.

Avantages

  • Aucune défaillance coûteuse et disponibilité du parc de recharge assurée grâce à la gestion intégrée de la charge
  • Mise en service, configuration et surveillance faciles du parc de recharge par navigateur web
  • Commande tactile intuitive pour le conducteur de la voiture électrique sur le terminal principal
  • Solution tournée vers l'avenir et flexible grâce à des licences évolutives et à l'ajout aisé de nouvelles bornes de recharge
  • Connexion flexible aux systèmes de gestion des bâtiments et Backend

De bonnes raisons pour la gestion de la charge

Parking du personnel avec possibilités de recharge  

Les parkings extérieurs sont de plus en plus équipés de stations de charge, qui doivent être gérées

Avec le nombre croissant de voitures électriques, les besoins en possibilités de recharge augmentent aussi. C'est pourquoi les parkings extérieurs ou couverts sont de plus en plus équipés de stations de charge.

Les ingénieurs, les constructeurs et les gestionnaires de tels parcs de recharge doivent relever le défi d'obtenir la puissance de charge optimale sur chaque borne de recharge, en tenant compte du raccordement réseau limité sur place. Simultanément, il faut assurer une disponibilité et une sécurité élevées, en tenant compte des autres récepteurs et générateurs.

Avec CHARX manage, notre solution logicielle évolutive, vous pouvez faire face à ce défi. Vous pouvez gérer jusqu'à 50 bornes de recharge et optimiser leur fonctionnement.

Une gestion optimale

Poste de contrôle avec écrans pour la commande et la surveillance dun parc de recharge  

Pilotez et surveillez facilement votre parc de charge avec un navigateur web

Utilisez un navigateur web pour mettre en service, configurer, piloter et surveiller facilement votre parc de recharge.

En quelques clics, vous pouvez gérer les utilisateurs et les bornes de recharge, valider des recharges et bien plus encore – de manière classique à l'ordinateur de bureau ou mobile avec une tablette par une connexion VPN sécurisée.

L'interface web intuitive réunit ainsi toutes les fonctions pour l'exploitant de l'installation, les techniciens d'entretien et le personnel de service.

Une recharge facile

La borne de recharge est sélectionnée sur le terminal  

Les conducteurs des voitures électriques sont guidés de manière intuitive par un écran tactile sur un terminal

Sur demande, les utilisateurs de vos stations de charge peuvent être guidés par l'écran tactile d'un terminal central, de l'autorisation jusqu'à la fin de la recharge.

Pendant la charge, CHARX manage détecte toutes les données énergétiques et de transaction pertinentes, les enregistre dans une base de données SQL locale et les transmet par l'OCPP à l'opérateur Backend.

Sur demande, nous pouvons aussi ajouter votre logo et les couleurs désirées à l'écran tactile, pour un marquage et un look homogènes du parc de recharge.

Une connexion intelligente

Système de gestion des bâtiments et de lénergie Emalytics  

Intégrez parfaitement vos stations de charge dans votre gestion des bâtiments

En option, vous pouvez intégrer CHARX manage dans un système de gestion des bâtiments et de l'énergie. Pour cela, Emalytics de Phoenix Contact est la solution idéale.

Avec la prescription dynamique du courant de charge maximum et l'échange d'autres données en temps réel, vous pouvez optimiser l'interaction entre les bâtiments et le parc de recharge, et éviter ainsi de manière ciblée des pointes de charge.

Ainsi, vous pouvez recharger les voitures électriques avec un bilan neutre en CO2 et le courant photovoltaïque que vous avez produit. Simultanément, vous assurez que la réserve d'énergie est suffisante pour les récepteurs du bâtiment.

Un investissement pour l'avenir

Grâce au modèle de licence évolutif, vous investissez dans des solutions tournées vers l'avenir. Développez d'une manière flexible vos possibilités de recharge jusqu'à 50 bornes de recharge.

Parc de recharge avec cinq bornes de recharge, un terminal tactile principal ainsi que des connexions aux bâtiments et Backend  

Exemple de parc de recharge avec connexions aux bâtiments et Backend

Licences de base de logiciel

Selon la taille de votre parc de recharge, vous disposez de licences de base évolutives.

Licences logicielles pour 5 bornes de rechargeLicences logicielles pour 10 bornes de rechargeLicences logicielles pour 20 bornes de rechargeLicences logicielles pour 30 bornes de rechargeLicences logicielles pour 50 bornes de recharge

Pour 5 bornes de recharge

Pour 10 bornes de recharge

Pour 20 bornes de recharge

Pour 30 bornes de recharge

Pour 50 bornes de recharge

TypeEV-CC-S-SUITE-CP5EV-CC-S-SUITE-CP10EV-CC-S-SUITE-CP20EV-CC-S-SUITE-CP30EV-CC-S-SUITE-CP50
Référence11535091086929115350810869211086920
Licences logicielles pour 5 bornes de rechargeLicences logicielles pour 10 bornes de rechargeLicences logicielles pour 20 bornes de rechargeLicences logicielles pour 30 bornes de rechargeLicences logicielles pour 50 bornes de recharge

Pour 5 bornes de recharge

Pour 10 bornes de recharge

Pour 20 bornes de recharge

Pour 30 bornes de recharge

Pour 50 bornes de recharge

TypeEV-CC-S-SUITE-CP5EV-CC-S-SUITE-CP10EV-CC-S-SUITE-CP20EV-CC-S-SUITE-CP30EV-CC-S-SUITE-CP50
Référence

Licences de mise à niveau de logiciel

Pour les extensions futures, vous pourrez bénéficier de licences de mises à niveau à un prix intéressant.

De 5 à 10 bornes de rechargeDe 10 à 20 bornes de rechargeDe 10 à 30 bornes de rechargeDe 20 à 30 bornes de rechargeDe 30 à 50 bornes de recharge
De 5 à 10 bornes de rechargeDe 10 à 20 bornes de recharge

De 10 à 30 bornes de recharge

De 20 à 30 bornes de rechargeDe 30 à 50 bornes de recharge
TypeEV-CC-S-SUITEUPG5-
10
EV-CC-S-SUITEUPG10-
20
EV-CC-S-SUITEUPG10-
30
EV-CC-S-SUITEUPG20-
30
EV-CC-S-SUITEUPG30-
50
Référence11535131153516108689111535201086889
De 5 à 10 bornes de rechargeDe 10 à 20 bornes de rechargeDe 10 à 30 bornes de rechargeDe 20 à 30 bornes de rechargeDe 30 à 50 bornes de recharge
De 5 à 10 bornes de rechargeDe 10 à 20 bornes de recharge

De 10 à 30 bornes de recharge

De 20 à 30 bornes de rechargeDe 30 à 50 bornes de recharge
TypeEV-CC-S-SUITEUPG5-
10
EV-CC-S-SUITEUPG10-
20
EV-CC-S-SUITEUPG10-
30
EV-CC-S-SUITEUPG20-
30
EV-CC-S-SUITEUPG30-
50
Référence

Ordinateurs industriels compatibles

Selon l'architecture de votre parc de recharge, vous pouvez choisir entre deux ordinateurs industriels répondant à vos attentes de performance en matière de matériel. Cela vous prendra alors juste quelques minutes pour installer les logiciels.

Panel PCBox-PC

Panel PC
à écran tactile 12,1 pouces

Box-PC

Application

Parcs de recharge avec autorisation et commande tactile sur le terminal central

Parcs de recharge sans autorisation ou avec autorisation décentralisée sur chaque borne de recharge

Type

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Référence

2403710

2404777

Code de configuration recommandé

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

Panel PCBox-PC

Panel PC
à écran tactile 12,1 pouces

Box-PC

Application

Parcs de recharge avec autorisation et commande tactile sur le terminal central

Parcs de recharge sans autorisation ou avec autorisation décentralisée sur chaque borne de recharge

Type

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Référence

Code de configuration recommandé

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

Contrôleurs de charge compatibles

Selon le type de charge et les fonctions nécessaires, nous vous proposons des contrôleurs de charge compatibles. Vous les connecterez ensuite à votre ordinateur industriel par Ethernet.

EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

CHARX control 
advanced

CHARX control 
advanced plus

CHARX control 
professional

Ensemble des fonctions

Charge AC, saisie des données énergétiques

Charge AC, saisie des données énergétiques, authentification RFID, surveillance du courant de défaut

Charge DC par CCS et CHAdeMO, charge AC, saisie des données énergétiques, authentification RFID

Type

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Référence

290280210187011624130
EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

CHARX control 
advanced

CHARX control 
advanced plus

CHARX control 
professional

Ensemble des fonctions

Charge AC, saisie des données énergétiques

Charge AC, saisie des données énergétiques, authentification RFID, surveillance du courant de défaut

Charge DC par CCS et CHAdeMO, charge AC, saisie des données énergétiques, authentification RFID

Type

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Référence

Autres produits CHARX pour l'infrastructure de charge

Une voiture électrique devant une station de charge  

Nous proposons un assortiment complet pour le processus de charge des véhicules électriques

Profitez de notre large gamme pour installer des stations de charge performantes ou des parcs de recharge complets. En plus des produits présentés ici, vous trouverez chez nous :

Vous êtes intéressé(e) ?

Nous sommes là pour vous conseiller et pour mettre au point avec vous les exigences spécifiques à votre projet. Avec nos nombreuses années d'expérience, nous vous accompagnons lors de l'installation et de la mise en réseau de vos stations de charge ainsi que pour la connexion avec les prestataires de services Backend et avec les systèmes de gestion des bâtiments.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Logiciel de gestion de la charge CHARX manage

Une gestion intelligente et pratique des stations de charge


Déclarations de nos clients concernant CHARX manage

GP Joule a choisi Phoenix Contact comme fournisseur de gestion de charge.