Configurateurs Phoenix Contact propose une gamme exhaustive et innovante de produits et solutions dans le domaine de l'électrotechnique industrielle. Les rapports techniques sont souvent nombreux et parfois difficiles à identifier. De nombreux configurateurs vous aident à trouver le produit ou la solution adéquats pour votre application et à les adapter à vos besoins.

Configurateur sur l'écran de l'ordinateur portable

Vous avez déjà enregistré une configuration ?

Puis indiquez l'ID de la solution en haut, dans le champ de recherche générale. Vous accédez immédiatement à l'état actuel de votre configuration.

Repérage, montage et installation Prise en charge des process pour la construction d'armoires électriques

Dans la construction d'armoires électriques, les arrêts des systèmes font perdre du temps lors de l'étude, de l'approvisionnement et de la production des borniers ou des boîtes de jonction. Les logiciels contribuent nettement à l'efficacité de l'ensemble du process : ils assurent un flux de données continu et offrent les interfaces avec les configurateurs nécessaires et vos programmes IAO.

Utilisation du logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER sur un écran de tablette

Une planification efficace avec clipx ENGINEER

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.

Système d'entrée de câble CES

Configurateur pour le système d'entrée de câble CES

Composez votre système d'entrée de câble individuel avec le configurateur CES. Combinez les joints pour câbles de notre large gamme pour câbles ronds ou AS-Interface et complétez votre solution avec des accessoires adaptés.

Commutation, mesure et surveillance Configurateurs pour votre adaptation des signaux personnalisée

Dans les applications industrielles, les capteurs et les actionneurs envoient et reçoivent un grand nombre de signaux et valeurs de mesure. Ceux-ci doivent être transmis, évalués et contrôlés de manière fiable du niveau de terrain au niveau de commande, et inversement. Configurez les produits adaptés à votre application.

Configurateur du système de surveillance de l'énergie

Configurateur pour votre système de surveillance de l'énergie

Configurateur pour votre système de surveillance de l'énergie

Configurez le système complet adapté à vos besoins. Afin de garantir que votre système soit parfaitement adapté à vos besoins individuels, vous pouvez choisir parmi une large gamme d'appareils de mesure et d'autres accessoires.

Recevez votre système avec un Edge-PC (EPC), un logiciel de gestion de l'énergie installé et des composants accessoires regroupés dans un ensemble préparé par nos soins.

Raccordements Configurateurs pour la technologie de raccordement des connecteurs et la technologie de raccordement d'appareils pour l'intérieur et l'extérieur

Trouvez le raccordement des appareils ou la technologie de raccordement adaptés à votre application. Les configurateurs vous accompagnent sur la voie de votre solution sur mesure. Sélectionnez les paramètres techniques tels que les couleurs, les détrompages, les longueurs de câbles ou les parties de boîtier.

Configurateur pour les blocs répartiteurs FIX, les blocs répartiteurs fonctionnels et les blocs de borniers d'appareillage

Configurateur pour les blocs répartiteurs FIX, les blocs répartiteurs fonctionnels et les blocs de borniers d'appareillage

Configurateur pour les blocs répartiteurs FIX et les blocs de borniers d'appareillage

Utilisez notre configurateur et composez votre solution personnalisée. Le configurateur permet de créer facilement et intuitivement des solutions individuelles à partir des blocs répartiteurs, des blocs répartiteurs fonctionnels et des blocs de borniers d'appareillage de différentes couleurs.

Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure de la série ME

Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure

Configurateur pour blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure

Configurez votre propre ensemble de convertisseurs de mesure. Il est non seulement possible de choisir des blocs de jonction à convertisseur appropriés, mais également de placer les accessoires de contrôle et de court-circuitage des transformateurs de courant en fonction de l'application.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

Configurateur pour les prises de test modulaires FAME

Configurez vos prises de test FAME individuelles pour tester rapidement et facilement le fonctionnement des transformateurs de courant et convertisseurs de tension ainsi que des contacts de déclenchement et de signalisation.

Répartiteurs de connexions

Répartiteurs de connexions

Configurateur pour répartiteurs de connexions PTRV

Configurez votre répartiteur de connexions personnalisé pour la répartition claire des signaux en milieu automatisé.

Panneaux de brassage sur lesquels est enfiché un conducteur d'une seule main

Panneaux de brassage

Configurateur pour panneaux de brassage PTMC

Configurez vos panneaux de brassage personnalisés. Le design compact vous permet d'atteindre une densité de signaux élevée lors de la répartition dans le domaine de l'automatisation.

VARIOFACE – système de précâblage pour automates

Configurateur pour système de précâblage pour automates

Configurateur : VARIOFACE – système de précâblage pour automates

Configurez votre solution Plug and Play personnalisée. L'interface utilisateur intuitive et les modèles 3D garantissent une utilisation facile. En quelques clics, vous choisissez les composants de votre solution, composés d'adaptateurs frontaux, de câbles système et de modules de transfert de signaux.

Blocs de jonction C.I. pour le raccordement simple sur le circuit imprimé

Blocs de jonction C.I. pour le raccordement simple sur le circuit imprimé

Configurateur de blocs de jonction pour C.I.

Générez votre variante de blocs de jonction pour C.I. Utilisez pour cela notre gamme étendue et sélectionnez le coloris, l'impression et le détrompage souhaités pour votre produit.

Blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT modular

Blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT modular

Configurateur de blocs de jonction pour C.I. modulaires

Configurez votre solution de bloc de raccordement constituée de blocs de jonction pour C.I. modulaires de la série SPT modular et déposez-la ensuite dans le panier. Vous recevrez automatiquement une référence personnelle avec une information sur le délai de livraison.

Connecteurs pour C.I. pour connexions de conducteurs souples

Connecteurs pour C.I. pour connexions de conducteurs souples

Configurateur de connecteurs pour C.I.

Identifiez le connecteur adéquat et configurez-le à l'aide de différents coloris, impressions ou détrompages. Vous accédez au produit sur mesure en quelques clics seulement.

Embases pour la fixation sécurisée sur le circuit imprimé et le raccordement sur un connecteur

Embases pour la fixation sécurisée sur le circuit imprimé et le raccordement sur un connecteur

Configurateur pour embases pour circuit imprimé

Les embases offrent des liaisons simples à monter entre le circuit imprimé et le connecteur. Le configurateur vous propose de nombreuses variantes d'embases par coloris, impressions et détrompages.

Connecteurs femelles IDC précâblés de la série FR 1,27

Connecteurs femelles IDC précâblés de la série FR 1,27

Configurateur de connecteurs carte-à-carte

Créez votre module personnalisé à l'aide de notre configurateur. Avec l'aide d'une visualisation 3D, vous créez exactement la confection de câbles qui répond à vos exigences individuelles. Choisissez le nombre de pôles et la longueur du câble, déterminez l'orientation des connecteurs et ajoutez un dispositif anti-traction en option.

Représentation de plusieurs blocs de jonction traversants à haute intensité

Blocs de jonction traversants à haute intensité pour courants forts à travers la paroi

Configurateur pour les blocs de jonction de traversée à haute intensité

Configurez votre bloc de jonction de traversée à haute intensité afin de transmettre de manière fiable des courants élevés à travers le mur jusqu'à votre application. Profitez des nombreuses possibilités de personnalisation pour la formation des blocs, la fixation et l'impression.

Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance

Configurateur de câbles et conducteurs

Configurez votre câblage pour la transmission de signaux, données et puissance dans les environnements IP6x ou pour les armoires électriques. Des longueurs et des extrémités de câbles au choix permettent des confections de câbles sur mesure.

Configurateur de connecteurs d'installation et de répartiteurs IPD

Distribution d'énergie IPD configurée facilement et individuellement

Configurateur de connecteurs et coffrets d'installation

Configurez facilement votre distribution d'énergie avec des connecteurs d'installation et des répartiteurs IPD. Adaptez facilement les connecteurs et la longueur des câbles en fonction de vos besoins. Le menu intuitif et l'affichage 3D rendent la configuration très facile. Exportez la liste d'articles ou commandez directement votre solution.

Connecteurs industriels de la série HEAVYCONNEC

Configurateur pour connecteurs industriels

Le configurateur HEAVYCONNEC vous offre une aide optimale pour la conception de votre connecteur individuel. Grâce à des filtres simples, des illustrations de produits en 2D et 3D et une interface utilisateur intuitive, configurez votre connecteur en quelques étapes et sans erreur. Vous pouvez exporter et envoyer la liste d'articles ou commander directement votre solution.

Configurateur de boîtiers électroniques sur une tablette

Boîtiers de terrain et boîtiers électroniques sur rail DIN

Configurateur de boîtiers électroniques

Assemblez votre boîtier électronique pour une utilisation sur le terrain ou en intérieur : sélectionnez la série de boîtier souhaitée, la partie inférieure adaptée et le couvercle. Ajoutez la technologie de raccordement appropriée - et vous avez terminé.

Couvercle pour le boîtier électronique sur rail DIN de la série ICS

Forme et couleur personnalisées : couvercle pour boîtier électronique sur rail DIN de la série ICS

Configurateur de couvercle personnalisé pour les boîtiers de la série ICS

Concevez vos couvercles de boîtiers personnalisés de la série ICS. Utilisez l'impression 3D de PROTIQ pour la fabrication de prototypes. Une fois la conception choisie, votre couvercle de boîtier personnalisé sera produit en série.

Alimentation, chargement et protection Configurateurs pour alimentations, disjoncteurs et parafoudres basse tension

Trouvez rapidement et facilement les bons produits pour approvisionner et protéger votre application de la meilleure façon possible. Nos configurateurs spécifiques aux produits sont là pour vous assister. Pour obtenir une proposition de produit adaptée, il vous suffit d'adapter les paramètres en fonction de vos exigences.

Alimentations QUINT POWER

QUINT POWER – adaptable de manière optimale à votre application

Configurateur pour alimentations QUINT POWER

Adaptez de manière individuelle différents paramètres tels que les seuils de signalisation, les courbes caractéristiques ou la tension de sortie. Commandez votre alimentation personnalisée déjà à partir d'une unité.

Configurateur CAPAROC sur une tablette

Un système personnalisé grâce au configurateur CAPAROC

CAPAROC – Configurateur pour un système de disjoncteurs électronique

Configurez votre système de disjoncteurs personnalisé selon vos exigences. Vous recevrez également toutes les données de planification telles que les modèles 2D et 3D, une fiche technique système et une référence personnalisée. Commandez votre système personnalisé à partir d'une unité.

Disjoncteurs enfichables modulaires avec caractéristique de déclenchement électronique ou thermomagnétique

Disjoncteurs enfichables modulaires avec caractéristique de déclenchement électronique ou thermomagnétique

Configurateur pour solutions de disjoncteurs enfichables

Trouvez le disjoncteur de puissance qui convient à votre application. En fonction de l'alimentation, du câble et du récepteur, le configurateur détermine la section minimale et la longueur de câble adaptée.

Configurateur de parafoudre basse tension pour systèmes d'alimentation

Configurateur parafoudre basse tension pour systèmes d'alimentation

Notre configurateur vous aide à trouver le parafoudre basse tension optimal pour votre système d'alimentation électrique, après avoir sélectionné les paramètres techniques de votre installation.

Configurateur pour parafoudres destinés à la technologie de mesure, de commande et de régulation

Configurateur pour parafoudres destinés à la technologie de mesure, de commande et de régulation dans la pratique

Configurateur parafoudre basse tension pour la technologie MCR

Dans la technologie MCR, un grand nombre de lignes relie de nombreuses interfaces. Des surtensions peuvent se propager dans toutes les interfaces via ces lignes. Accédez au bon parafoudre basse tension pour la technologie MCR en deux étapes.

Parafoudre pour la technologie de l'information

Parafoudres pour la technologie de l'information

Configurateur de parafoudres basse tension pour la technologie de l'information

Configurez le parafoudre basse tension adapté à vos réseaux de données.

Parafoudres pour installations émettrices et réceptrices

Parafoudres pour installations émettrices et réceptrices

Configurateur pour parafoudres basse tension pour installations émettrices/réceptrices

Configurez ici le parafoudre basse tension adapté à vos installations émettrices/réceptrices.

Installation photovoltaïque

Configurateur pour les coffrets de raccordement des générateurs pour installations photovoltaïques Parafoudre basse tension pour les installations photovoltaïques

Pour protéger durablement l'installation contre les courants de foudre et les surtensions de tous types, nous proposons un parafoudre basse tension adapté.