Système d'impression
Surface utile
Couleur
Largeur
Type de montage
Étiquette à encliqueter avec transpondeur RFID-HF intégré, planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, type de montage : encliquetage dans le porte-repère, surface utile : 110 x 38 mm
Etiquette, avec transpondeur RFID-UHF intégré, Planche, orange, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 90 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1
Étiquette à encliqueter avec transpondeur RFID-HF intégré, planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, type de montage : collage, surface utile : 110 x 38 mm
Étiquette à encliqueter avec transpondeur RFID-UHF intégré, planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, type de montage : collage, surface utile : 110 x 38 mm
Étiquette à encliqueter avec transpondeur RFID-HF intégré, planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, type de montage : encliquetage dans le porte-repère, surface utile : 110 x 38 mm
Étiquette à encliqueter avec transpondeur RFID-UHF intégré, planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, type de montage : encliquetage dans le porte-repère, surface utile : 110 x 38 mm
Étiquette en plastique avec transpondeur RFID-HF intégré, planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, type de montage : adhésif, surface utile : 110 x 38 mm
Étiquette en plastique avec transpondeur RFID-UHF intégré, planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, type de montage : adhésif, surface utile : 110 x 38 mm
Etiquette, Planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 110 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1
Etiquette, Planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 110 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur