SAC-4P-MINMS/ 5,0-961/MINFRVAL
-
Câble préconfectionné pour bus
1434426
Câble préconfectionné pour bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-pôles, PVC, bleu RAL 5015, blindé, connecteur mâle droit 7/8"-16UNF, codage: A, sur Connecteur femelle coudé 7/8"-16UNF, codage: A, longueur de câble: 5 m
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Pour des applications dans les circuits électriques en mode de protection sécurité intrinsèque « i ». Caractéristiques électriques sur la base de la norme EN 60079-14. |
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Process industriels |
Type de capteur | FOUNDATION Fieldbus |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Système de bus | FOUNDATION Fieldbus |
Type de signal/catégorie | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kbit/s |
Affichage d'état | non |
Résistance d'isolement | ≥ 10 MΩ |
Tension nominale UN | 300 V |
Intensité nominale IN | 5,2 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 31,25 kbit/s |
Matériau du joint | TPU |
Matériau de surface de prise | TPU |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PA 66 |
Matériau du raccordement vissé | Acier inoxydable |
Brochage | |
Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Connecteur) | BU (DATA-) | 1 (Femelle) |
2 (Connecteur) | OG (DATA+) | 2 (Femelle) | |
3 (Connecteur) | SR (Blindage) | 3 (Femelle) |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit 7/8"-16UNF |
Nombre de pôles | 3 |
Type de codage | A (Standard) |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle coudé 7/8"-16UNF |
Nombre de pôles | 3 |
Type de codage | A (Standard) |
Longueur du câble | 5 m |
FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, bleu [961] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 56,552 kg/km |
Nombre de pôles | 2 |
Blindé | oui |
Type | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, bleu [961] |
Structure du conducteur | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Vitesse du signal | 0,66 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,40 mm |
AWG ligne de signaux | 18 |
Section de câble | 2x 0,75 mm² (Ligne de signal) |
1x 0,5 mm² (Cordon de repère) | |
Diamètre de fil avec isolant | 2,24 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 7,50 mm ±0,25 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | bleu RAL 5015 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PO (Ligne de signal) |
Fil, coloris | bleu, orange |
Epaisseur isolement | 0,50 mm |
Epaisseur gaine extérieure | 1,00 mm |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | Une paire avec un cordon de repère et des masses de remplissage en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 100 % |
Résistance max. du conducteur | ≤ 19,35 Ω/km (Ligne de signal) |
26 Ω/km (Blindage) | |
Capacité de la ligne | 147 pF/m (pour 1 kHz, fil/blindage) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Capacité en service | 78 nF (pour 1 kHz) |
Impédance de la ligne | 100 Ω ±20 % (à 31,25 kHz) |
Tension nominale câble | 300 V |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 75 mm |
Résistance à la traction | 260 N |
Effet d'écran | 3,00 dB/km (à 39 kHz) |
Résistance à la propagation des flammes | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Propriétés particulières | Câble ITC/PLTC-ER conforme aux normes UL |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Indice de protection (NEMA) | 1 (NEMA) |
3 (NEMA) | |
4 (NEMA) | |
6P (NEMA) | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle) |
Référence | 1434426 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | AF1FCG |
GTIN | 4046356456012 |
Poids par pièce (emballage compris) | 222,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 222,22 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7