SAC-12P-MS/12,5-35T/FR SH SCO
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1423631
Câble pour capt./actionn., 12 pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, blindé, connect. droit M12 SPEEDCONNEC, détromp. A, sur connect. fem. droit M12 SPEEDCONNEC, détromp. A, long. : 5 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Nombre de pôles | 12 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Intensité nominale IN | 1,5 A |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC |
Nombre de pôles | 12 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC |
Nombre de pôles | 12 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | A |
Longueur du câble | 12,5 m |
PUR/PVC noir à paire torsadée [35T] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 87 kg/km |
Style UL AWM | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 12 |
Blindé | oui |
Type | PUR/PVC noir à paire torsadée [35T] |
Structure du conducteur ligne de signal | 18x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 12x 0,14 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 8,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | blanc-marron, vert-jaune, gris-rose, bleu-rouge, noir-violet, gris/rose-rouge/bleu |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 6 paires de remplissage en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | ≤ 142 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 10 MΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | 42 V AC |
Tension d'essai | 1500 V AC |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 43 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 85 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 85 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Résistance à la propagation des flammes | selon DIN EN 60332-1-2 |
selon VW-1 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | résistant à l'hydrolyse et aux microbes (selon EN 50396) |
Propriétés particulières | compatible chaîne porte-câbles |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1423631 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | BF21 |
Product key | AF1CNA |
GTIN | 4055626351803 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 182,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 181 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7