IBS RL 24 DO 8/8-2A-T - Appareil E/S décentralisé
2731856

Appareil numérique d'entrée/sortie pour INTERBUS ; paire torsadée avec 500 kBaud, 8 sorties (24 VCC, 2 A), raccordement des acteurs via connecteurs femelles M 12 à 5 pôles, boîtier métallique robuste, protection IP 67

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Connecteur mâle M12 pour périphérie
Connecteurs mâles Ruggedline pour INTERBUS, au choix avec fibre optique ou paire torsadée, et tension d'alimentation
Fonctions de diagnostic complètes
Boîtier métallique robuste