SAC-4P-M 8MS/ 1,5-PUR/3P-M12FS
   - 
  Câble pour capteurs/actionneurs
    
      1444186
      
      
    
  
      Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M8, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 1,5 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs | 
| Nombre de pôles | 3 | 
| Nombre de sorties de câble | 1 | 
| Blindé | non | 
| Détrompage | A | 
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II | 
| Degré de pollution | 3 | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB | 
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible | 
| Matériau de contact | CuSn | 
| Matériau de surface du contact | Ni/Au | 
| Matériau de porte-contacts | TPU GF | 
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé | 
| Gaine extérieure, matériau | PUR | 
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu | 
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ | 
| Tension nominale UN | 60 V | 
| Intensité nominale IN | 4 A | 
| Résistance max. du conducteur | 78 Ω/km | 
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 | 
| Cycles de flexion max. | 4000000 | 
| Affichage d'état | non | 
| Présence d'un affichage d'état | non | 
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M8 | 
| Nombre de pôles | 3 | 
| Type de codage | A | 
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 | 
| Nombre de pôles | 3 | 
| Type de codage | A | 
| Longueur du câble | 1,5 m | 
| PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
| Dessin coté |  | 
| Poids de gaine | 25 kg/km | 
| Style UL AWM | 20549 | 
| Nombre de pôles | 4 | 
| Blindé | non | 
| Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] | 
| Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm | 
| AWG ligne de signaux | 24 | 
| Section de câble | 4x 0,25 mm² (Ligne de signal) | 
| Diamètre de fil avec isolant | 1,17 mm ±0,02 mm (Ligne de signal) | 
| Diamètre extérieur du câble | 4,40 mm ±0,15 mm | 
| Gaine extérieure, matériau | PUR | 
| Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 | 
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu | 
| Matériau isolant de fil | PP | 
| Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir | 
| Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm (Isolant de fil) | 
| Epaisseur gaine extérieure | env. 0,70 mm | 
| Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement | 
| Résistance max. du conducteur | max. 78 Ω/km (à 20 °C) | 
| Résistance d'isolement | ≥ 100 GΩ*km (à 20 °C) | 
| Tension nominale câble | ≤ 300 V | 
| Tension d'essai | ≥ 3000 V | 
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 22 mm | 
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 44 mm | 
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 4000000, Rayon de courbure: 44 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 5 m/s² | 
| Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 | 
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL Style 20549 | 
| Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 | 
| Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants | 
| résistant à l'hydrolyse et aux microbes | |
| relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Propriétés particulières | compatible chaîne porte-câbles | 
| exempt de silicone | |
| exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | 
| -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 | 
| IP67 | |
| IP68 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) | 
| -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
| -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Référence | 1444186 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Product key | AF1BCA | 
| GTIN | 4046356525718 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 50,3 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 50,3 g | 
| Pays d'origine | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. | 
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % | 
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
        
        8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7