NBC-R4BQ/2,0-94B/R4BQRB - Câble de réseau
1424825

Câble de réseau, indice de protection: IP20, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Zinc injecté, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, Ethernet, 4x2xAWG26/7, SF/UTP, bleu lagon RAL 5021

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Parfait pour les applications industrielles
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Forme d'angle compacte