The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

OPT-60DC/230AC/ 1 - Relais statique miniature
2967963

Relais à semi-conducteurs miniature enfichable, relais de puissance à semi-conducteurs, 1 contact NO, entrée : 60 V DC, sortie : 24-253 V DC/0,75 A

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistant aux vibrations et aux chocs
Étanche RT III (lavable)
Sans usure et à longue durée de vie
Puissance de commutation jusqu'à 24 V DC/5 A
Électro-aimant à minimum de tension pour sortie AC
Soudable sur le circuit imprimé