ELR W3/ 9-400 S
-
Électronique de puissance
2963569
Relais électronique de charge à inversion de phases avec Softstarter, courant de charge 3 x 8 A
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Contacteur à semi-conducteurs |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Nombre de phases | 3 |
Type de réseau | 3-phasig |
Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kV (50 Hz, 60 s) |
Commande | |
Dénomination entrée | Entrée de commande droite/gauche |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation par rapport à UVN | 0,8 ... 1,2 |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Courant de repos | 85 mA |
Courant d'entrée typique pour UN | 5 mA |
Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Plage de tension par rapport à UC | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Courant de commande assigné IC | 5 mA |
Temporisation à l'enclenchement max. | < 35 ms |
Temporisation au déclenchement max. | < 25 ms |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode de polarisation en série |
Parafoudre basse tension | |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage des défauts | LED rouge |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Fréquence de commutation | < 2,5 Hz (pour cos φ= 0,5) |
Sortie AC | |
Tension de service assignée Ue | 400 V AC |
Plage de tension de service | 110 V AC ... 433 V AC |
Tension de commutation maximale | 440 V AC (L1/T1) |
440 V AC (L2/T2) | |
440 V AC (L3/T3) | |
Tension inverse de blocage | 1000 V |
Fréquence du réseau | 50 Hz |
60 Hz | |
Courant de charge permanent | 8 A (voir courbe de derating) |
Plage de courant de charge | 150 mA ... 8 A (pour 20 °C Tu, voir courbe de derating) |
Courant de fuite | 5 mA (IL1, à l'état désactivé) |
3 mA (IL2, à l'état désactivé) | |
3 mA (IL3, à l'état désactivé) | |
Tension résiduelle | typ. 1,5 V (pour IL) |
Courant de choc | 230 A (tp = 10 ms, à 25 °C) |
Intégrale de charge limite | 265 A2s |
Circuit de protection | Circuit RC; Circuit RC |
Parafoudre basse tension | |
Limitation de la surtension | > 690 V |
Circuit de commande | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 10 |
Circuit de puissance | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 10 |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage des défauts | LED rouge |
Largeur | 62,5 mm |
Hauteur | 84,1 mm |
Profondeur | 120 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable à intervalles > 20 mm |
Position de montage | verticalement (profilé horizontal) |
Référence | 2963569 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | CK07 |
Product key | DK7222 |
GTIN | 4017918922498 |
Poids par pièce (emballage compris) | 789,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 663,72 g |
Numéro du tarif douanier | 85371090 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Paramétrage à même l'appareil, via l'écran et le clavier
Possibilité de commande locale de l'entraînement via le clavier
Temps de démarrage
Temps de décollage
Couple de démarrage
Temps d'arrêt
Couple d'arrêt
Couple de freinage
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7