EMG 17-OV- 12DC/ 24DC/2
-
Module relais à semi-conducteurs
2946793
Relais de puissance à semi-conducteurs, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 12 V DC, sortie : protection contre les courts-circuits, 10-30 V DC/max. 2 A
Informations détaillées concernant le produit
| Application | Fonction de sortie |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 15.09.2025 |
| Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kV AC (Entrée/sortie) |
| Tension nominale d'entrée UN | 12 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,2 |
| Plage de tension d'entrée | 9,6 V DC ... 14,4 V DC |
| Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | ≤ 0,4 |
| Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | ≥ 0,8 |
| Courant d'entrée typique pour UN | 4,6 mA |
| Temps d'enclenchement typique | 210 µs |
| Temps de coupure typique | 410 µs |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
| Parafoudre basse tension; Varistance | |
| Fréquence de transmission | 1000 Hz |
| Type de sortie numérique | électronique |
| Tension nominale de sortie | 24 V DC |
| Plage de tension de sortie | 10 V DC ... 30 V DC |
| Intensité permanente limite | 2 A (voir courbe de derating) |
| Courant de fuite | 150 µA |
| Tension inverse de blocage | 33 V DC (Tension de blocage émetteur-collecteur) |
| Limit. intensité en cas de court-circuit | > 2 A (protection contre les courts-circuits) |
| Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale | ≤ 0,3 V |
| Circuit de sortie | 3 conducteurs - à la masse |
| Affichage des défauts | LED rouge |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
| Roue libre; Diode de roue libre | |
| Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
| Côté entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Côté sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Profondeur | 102 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2946793 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CK06 |
| Product key | DK61C2 |
| GTIN | 4017918082437 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 56,14 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 56,14 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364100 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122326 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7