The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 - Module relais à semi-conducteurs
2942810

Interface pour relais à semi-conducteurs, contre les interférences côté commande, entrée : 24 V DC, sortie : 48 V DC/2 A

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Application de cartes de sortie AC, avec par conséquent un courant résiduel AC
Insensible aux courants parasites
Applications avec câbles de commande de grande longueur
Tension de chute de relais élevée