The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

ELR W3-230AC/500AC-16 - Contacteur inverseur semi-conduct.
2297345

Contacteurs d'inversion à semi-conducteurs triphasés avec entrée 230 V AC, courant de sortie 16 A, commutateur à tension nulle, en option avec thermocouple

Informations détaillées concernant le produit






Avantages

Fusible thermique en option
Périodes de commutation stables et courtes
Connexion sans interférence et sans usure
Longue durée de vie
Circuit de protection intégré
Fréquence de commutation élevée
Circuit de verrouillage et câblage de charge intégrés