The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Contacteur inverseur semi-conduct.
2297293

Contacteurs d'inversion à semi-conducteurs triphasés avec entrée 24 V DC, courant de sortie 2 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Fusible thermique en option
Périodes de commutation stables et courtes
Connexion sans interférence et sans usure
Longue durée de vie
Circuit de protection intégré
Circuit de verrouillage et câblage de charge intégrés
Fréquence de commutation élevée