The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

ELR 2+1- 24DC/500AC-37 - Contacteur à semi-conducteurs
2297277

Protection à semi-conducteurs triphasée avec entrée 24 V DC, courant de sortie 37 A, équipement de transmission de données, en option avec thermocouple

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Fusible thermique en option
Périodes de commutation stables et courtes
Connexion sans interférence et sans usure
Longue durée de vie
Fréquence de commutation élevée
Circuit de protection intégré