SAC-3P-M12MS/ 1,0-140/CI-1L-SV
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1502170
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR/PVC, jaune, connecteur mâle droit M12, codage: A, avec 1 LED, sur Connecteur de vanne CI (9,4 mm), avec 1 LED, Câblage: Varistance, longueur de câble: 1 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs avec connecteurs de vanne |
| Nombre de pôles | 3 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau du joint | TPU |
| Matériau du boîtier du connecteur pour électrovanne | PBT |
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | TPU GF |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériel Module à isolant connecteur pour EV | PBT |
| Matériau de surface du contact | Ag |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 24 V |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Affichage d'état | 1 LED |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Type de codage | A |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur de vanne CI (9,4 mm) |
| Nombre de pôles | 3 |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ag (Surface des contacts) | |
| PBT (Porte-contacts) | |
| PBT (Boîtiers) | |
| Circuit de protection | Varistance |
| Longueur du câble | 1 m |
| PUR/PVC jaune [140] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 37 kg/km |
| Nombre de pôles | 3 |
| Blindé | non |
| Type | PUR/PVC jaune [140] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 0,34 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,52 mm ±0,02 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | jaune |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PVC |
| Fil, coloris | marron, bleu, noir |
| Epaisseur isolement | ≥ 0,23 mm (Isolant de fil) |
| ≥ 0,38 mm (Gaine extérieure) | |
| env. 0,45 mm (Gaine intérieure) | |
| Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
| Résistance max. du conducteur | max. 57,3 Ω/km (à 20 °C) |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C) |
| Tension nominale câble | 300 V |
| Tension d'essai | 2500 V |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 52 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 52 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 52 mm, Course: 5 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| -20 °C ... 80 °C (Connecteurs pour électrovanne) | |
| câble, pose fixe | |
| Câble, pose souple | |
| Référence | 1502170 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Product key | AF1DOA |
| GTIN | 4017918811754 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 69,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 69,2 g |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7