The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

SACB-C-H180- 8/3- 5,0PUR-M8 HD - Capot de raccordement
1197628

Capot de raccordement, application : Boîte de capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M8 Métal, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 3, affectation des prises: simple, affichage d'état: non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 5 m, blindage: non

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs