The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

SACB-4/ 8-PT QO - Boîtier répartiteur
1175445

Boîtier répartiteur, type de raccordement: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 5, affectation des prises: double, affichage d'état: non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement Push-in 180°, blindage: non, Lors du raccordement de 5 conducteurs, possibilité de raccorder au maximum 0,5 mm2

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Confection innovante et rapide grâce au raccordement autodénudant
Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site