The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

PSR-M-E2-DO16-SC - Module d'extension
1105134

Module d'extension avec 16 sorties de signal, interface TBUS, bloc de jonction à vis enfichable, élément de connexion TBUS fourni

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Solution de sécurité économique grâce à une grande capacité d'adaptation aux besoins individuels
Mise en service rapide grâce à une configuration facile du matériel et du logiciel
Temps d'arrêt des machines réduits grâce à un diagnostic complet et facilement compréhensible
Largeur de boîtier de 22,6 mm seulement