Tirez désormais profit des avantages des interfaces utilisateur graphiques pour la commande des systèmes d'automatisation. Avec WebVisit, le logiciel d'ingénierie peu onéreux de Phoenix Contact, visualisez vos réseaux, vos appareils ou vos processus. S'utilisant de façon intuitive et ne nécessitant pas de programmation, vous réalisez ainsi des interfaces graphiques permettant un travail clair et sans confusion, depuis votre installation ou directement sur le terrain.
WebVisit 6 Express rend possible l'initiation au monde de la visualisation basée sur Internet. La version Express gratuite permet la réalisation de maximum dix pages de visualisation comme la connexion de maximum 60 variables de processus (PPO).
Toutes les automates de Phoenix Contact disposent d'un serveur Web qui transmet les données de commande. Utilisez ces données et concevez des pages de visualisation pour votre installation avec WebVisit.
Votre avantage majeur : WebVisit est un éditeur graphique, ce qui signifie qu'il n'y a pas de programmation Java ou HTML.
"$pageName" sur