nouveau
Câbles préconfectionnés ou au mètre : chez nous, vous trouverez toutes les solutions adaptées à votre application.
Nous disposons du câble qu'il vous faut pour votre application, qu'il s'agisse de transmission de signaux ou d'énergie au niveau des capteurs/actionneurs ou pour l'intégration de systèmes de bus et de réseau.
nouveau
Avec notre large gamme de conducteurs destinés au câblage en cuivre, nous réalisons en toute flexibilité des solutions cohérentes de transmission de signaux, données et puissance.
Vous pouvez commander les câbles en cuivre de Phoenix Contact avec différents nombres de pôles et sections, ainsi que dans différentes longueurs comprises entre 0,2 m et 1 000 m.
Avec nos connecteurs à préparer, vous adaptez de manière flexible les longueurs de câble à vos exigences.
Couper, dénuder, sertir, visser et mesurer : Phoenix Contact propose pour chaque activité, l'outil et les accessoires adaptés. Tous les composants sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, assurant une ergonomie et une fonctionnalité durables.
"$pageName" sur