Miljø- og levetidstest for pluggforbindere og elektronikkhus Høy kvalitet takket være maksimal motstandskraft under ekstreme utendørsforhold i testparti D: For å teste holdbarheten til produktene våre utsettes de for ekstreme klimatiske forhold, for eksempel temperatursjokk. Også IP-beskyttelsesklasser og vibrasjonssikkerhet testes. Testenes formål er å oppnå høy kvalitet, lang levetid og pålitelighet også ved de aller røffeste betingelser.

Vibrasjonstest ved plugger i testlaboratoriet

Prøveparti D som fjerde milepæl før frigivelse til serieproduksjon omfatter følgende laboratorietester:

  • Beskyttelsesgradtester (IP-klassifisering) etter DIN 40050-9-60529
  • Vibrasjonstester, sinussvingninger, resonanssøk, mekanisk støt, bredbåndsstøy (IEC 60068-2-6)
  • Korrosjonslagringer: Salttåketest, Kesternichtest (SO2), kondensvannklima, strømmende blandet gass (IEC 6988)
  • Klimalagringer: Varme, kulde, fuktighet, temperatursjokk
Støvtest av et elektronikkhus

Støvtest av et elektronikkhus

Beskyttelsesgradtest etter DIN 40050‑9/60529

IP-beskyttelsesklassene definerer beskyttelsen av et hus mot berøring av farlige deler samt inntrenging av fremmedlegemer eller vann. For å teste testobjekter replikerbart etter gyldige standarder for berørings-, vann- og støvbeskyttelse har Phoenix Contact forskjellige testanordninger.

Korrosjonstest i et testlaboratorium

Korrosjonstest i et testlaboratorium

Korrosjonstest i henhold til IEC 6988

Førsteklasses, gasstette forbindelser har et korrosjonsfritt og uforandret lavohmsk kontaktområde også under påvirkning av aggressive medier. Ved den såkalte Kesternichtesten utsettes testobjektet for svoveldioksidholdig atmosfære ved +40 °C omgivelsestemperatur. For å evaluere hvordan de korrosive omgivelsene påvirker kontaktpunktene foretas det etter tørkeperioden en visuell kontroll, og overgangsmotstanden måles.

Vibrasjonstest av en SKEDD-innstikkspluggforbinder

Vibrasjonstest av en SKEDD-innstikkspluggforbinder

Vibrasjonstest i henhold til IEC 60068‑2‑6

Med denne testen bekreftes vibrasjonssikkerheten til en elektrisk forbindelse. Harmoniske, sinusformede svingninger for simulering av roterende, pulserende eller oscillerende krefter overføres til testobjektet. I alle romretninger kjøres et frekvensområde f. eks. fra 10 til 2000 Hz i en hastighet på én oktav pr. minutt. På testobjektet skal det ikke oppstå skader som kan påvirke videre drift negativt.

Temperaturstøttest av en pluggforbinder på laboratoriet

Temperaturstøttest av en pluggforbinder på laboratoriet

Temperaturstøttest i henhold til IEC 60512‑11‑4, test 11d

I industriell sammenheng kan det oppstå temperaturendringer som følge av prosessene. For å simulere slike betingelser utsettes elektriske forbindelser for ekstreme temperaturendringer i klimakammeret. Under en tokammermetode flyttes testobjektene i løpet av få sekunder mellom nedre og øvre grensetemperatur, og forblir her typisk i henholdsvis 45 minutter. I den sammenheng skal det ikke oppstå skader som kan påvirke videre drift.