Godkjennings- og spesialkontroller for pluggforbindere og elektronikkhus Høy kvalitet takket være lokale eller bransjespesifikke standarder og sertifiseringer i prøveparti E: Kontrollert kvalitet hos Phoenix Contact betyr at våre printmoduler, pluggforbindere og hus eventuelt også må tilfredsstille særskilte standarder og godkjenninger i bestemte bransjer og land.

Kretskort med påmonterte printmoduler

Blant spekteret til prøveparti E som avsluttende milepel for laboratorietestene finner vi bl. a. følgende:

  • Loddbarhetstest
  • Bøyeverdi
  • Spenningskorrosjon
  • Whisker-frihet
  • Brennbarhetsklassifisering
  • Glødetrådtest
  • RoHs-samsvar
  • Bransjespesifikke og nasjonale godkjennelser
  • Korrosjonslagringer: Salttåketest, Kesternichtest (SO2),
  • Kondensvannklima, strømmende blandet gass
  • Klimalagringer: Varme, kulde, fuktighet, temperatursjokk
Hendelseskurver i en Heat-Cycling-test

Hendelseskurver i en Heat-Cycling-test

Heat-Cycling-test etter UL 1059

En syklisk overlasttest bekrefter levetiden til en elektrisk forbindelse også ved ekstrem belastning. Her belastes 1,5 ganger merkestrøm i et tidsintervall på 210 minutter strømtilførsel og 30 minutter avkjøling vekselvis over 14 dager.

Printmoduler for bruk på potensielt eksplosive områder

Printmoduler for bruk på potensielt eksplosive områder

Eksplosjonsbeskyttelse etter IEC 60079

For prosessteknikk tilbyr Phoenix Contact også printmoduler for bruk på potensielt eksplosive områder. Det beskyttende prinsippet ved økt sikkerhet "e" (IEC/EN 60079-7) omfatter i all hovedsak strengere konstruksjonsmessige tiltak. De følgende er viktige for tilkoblingspunktene:

  • Luft- og krypavstander
  • Beskyttelse mot automatisk løsning og skader på lederen
  • Kontakttrykket skal ikke overføres over isolasjonsdeler.
  • Tilkoblingspunkter for tilkobling av flertrådede ledere må være utstyrt med et elastisk mellomledd.
Whisker-kontroll på laboratoriet

Whisker-kontroll på laboratoriet

Whisker-kontroll etter DIN IEC 60068‑2‑82 eller JEDEC JESD201

Whisker er nålaktige monokrystaller som ved ugunstige forhold kan dannes på en tinnoverflate og slik potensielt føre til feilfunksjoner i elektroniske koblinger. Med hensyn til bruk av mellomsjikt, elektrolyttparametere osv. på tinnoverflater har Phoenix Contact allerede i mange tiår benyttet sine egne standarder på en slik måte at Whisker-dannelse ikke kan påvises med utgangspunkt i standardene. Dette faktumet bekreftes fortløpende med detaljerte undersøkelser.

Loddbarhetskontroll for printmoduler og -pluggforbindere

På grunn av befuktningskontroll er utstyrstilkoblingsteknikken egnet for lodding

Loddbarhetstest etter IEC 68‑2‑54

Med en befuktningskontroll kan loddeegenskapene til overflatesystemer analyseres og kvalifiseres. Det gir uforandret høy kvalitet på loddemetallet. Printmoduler og -pluggforbindere fra Phoenix Contact er vanligvis fine å lodde ved vanlig lagring over en periode på tre år, og selvsagt godkjent for blyfrie loddeprosesser.