Elektriske tester for pluggforbindere og elektronikkhus Høy kvalitet takket være optimal justering av strøm- og spenningskarakteristikkene i testparti C: Testene undersøker strøm- og spenningskarakteristikkene til printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus. Vi tester for eksempel materialene for isolasjon og strømledeevne, eller måler kontaktmotstanden før og etter en testsekvens.
Prøveparti C, som tredje milepæl før frigivelse til serieproduksjon, består av følgende tester:
-
Syklisk overlasttest (Heat-Cycling-test etter UL 1059)
-
Syklisk aldringstest
-
Varmesikkerhet
-
Isolasjonsmotstand (UL 1703, UL 27)
-
Strømledeevnens deratingkurve (IEC 60512-5-2)
-
Måling av gjennomgangsmotstand (IEC 60998-2-1)
-
Høyspenningstest
-
Test for høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå (IEC 60664-1)
-
Luft- og krypavstander
-
Motstandsmåling
SUNCLIX-pluggforbinder i Wet-Insulation-Resistance-Test
Wet-Insulation-Resistance-Test etter UL 1703, 27
Pluggforbindere i permanent utendørs bruk må takle vær og vind i opptil 25 år. Isolasjonsmaterialene som benyttes, må beskytte brukerne permanent mot farlig strøm gjennom kroppen. Wet-Insulation-Resistance-Test gir et kvantitativt mål på testobjektets isolerende ytelse. Gjennom testen i ledende, vannaktig løsning i avspent tilstand oppdages endringer i luft- og krypavstander, f. eks. som følge av fine sprekker.
Strømledetest ved plugger ved forskjellige temperaturer
Strømledeevne etter IEC 60512‑5‑2
Strømledeevnen til en pluggforbindelse begrenses av de termiske egenskapene til materialene i kontaktene og tilkoblingene, samt av husets isolerende deler. Den er avhengig av egenoppvarmingen og omgivelsestemperaturen som komponenten brukes i. Strømledeevne-deratingkurven angir forholdet til en tillatt strøm ved en foreliggende temperatur.
Laboratorietest for høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå
Test for høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå, etter IEC 60664‑1
Ved hjelp av en test for høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå, skaffer man en bekreftelse på tilstrekkelig store luftavstander mellom to nabopotensialer. Testspenningens styrke retter seg etter komponentens merkestøtspenning. Ved tre spenningsstøt (1,2/50 μs) pr. polaritet skal det ikke oppstå overslag. Med denne testen bekreftes driftssikker bruk av komponentene. Oscilloskopet viser tidsforløpet til en støtspenningsimpuls.
Spenningsfalltest i en pluggforbinder
Måling av gjennomgangsmotstand etter IEC 60998‑2‑1
En permanent sikker elektrisk kontakt sikres via en gasstett forbindelse. Fastsettelse av den elektriske overgangsmotstanden, vanligvis før og etter en testsekvens, evaluerer den høye kvaliteten i en forbindelse.