커넥터 및 전자 하우징의 인증 테스트 및 특별 테스트 테스트 배치 E에서 지역 또는 산업별 표준 및 인증을 통한 고품질 보장: 피닉스컨택트에서 테스트된 품질은 피닉스컨택트의 PCB 단자대, 커넥터 및 하우징이 특정 산업 및 국가의 특수 표준 및 인증을 준수해야 할 수도 있음을 의미합니다.

PCB 단자대가 조립된 PCB

###실험실 테스트의 최종 이정표인 테스트 배치 E 범위에는 다음 테스트가 포함됩니다.

  • 납땜성 테스트
  • 굽힘 값
  • 응력 부식 균열
  • 휘스커 없음
  • 난연성등급
  • 글로우 와이어(Glow-wire) 테스트
  • RoHS 준수
  • 산업 및 국가별 승인
  • 부식 테스트: 염수 분무 테스트, Kesternich 테스트(SO2)
  • 응축 기후, 유동 가스 혼합
  • 기후 테스트: 더위, 추위, 습기, 온도 충격
열 순환 테스트 결과 곡선

열 순환 테스트 결과 곡선

UL 1059에 따른 열 순환 테스트

주기적인 과부하 테스트를 통해 전기 연결의 서비스 수명도 극한의 전기 부하에서 검증됩니다. 이 과정에서 적용되는 요구 사항으로서 14일 동안 210분의 전류 흐름 및 30분의 냉각 시간 간격으로 정격 전류의 1.5배를 간헐적으로 충전합니다.

폭발 위험이 있는 영역에서 사용하기 위한 PCB 단자대

폭발 위험이 있는 영역에서 사용하기 위한 PCB 단자대

IEC 60079에 따른 폭발 방지

피닉스컨택트는 프로세스 엔지니어링을 위해 폭발 위험이 있는 영역에서 사용하도록 설계된 PCB 단자대를 제공합니다. 높은 안전성 “e”의 보호 원리(IEC/EN 60079-7)는 일반적으로 향상된 설계 방법에 기반합니다. 연결 지점에 대한 가장 중요한 고려 사항은 다음과 같습니다.

  • 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)
  • 자체적인 풀림 및 허용되지 않는 전선 손상 방지
  • 클램핑 압력은 절연 부품을 통해 전달되지 않아야 합니다.
  • 다중 연선 연결을 위한 단자점에는 탄성 중간 부품이 장착되어 있어야 합니다.
실험실에서의 휘스커 테스트

실험실에서의 휘스커 테스트

DIN IEC 60068‑2‑82 및/또는 JEDEC JESD201에 따른 휘스커 테스트

바늘 모양의 단결정을 휘스커라고 합니다. 열악한 조건에서 휘스커가 주석 도금된 표면에 자라날 수 있으며 경우에 따라 전자 회로의 오작동을 일으킬 수 있습니다. 수년 동안 피닉스컨택트는 모든 주석 도금 표면에 중간층, 전해질 파라미터 등을 적용하는 것과 관련하여 높은 자체 표준을 사용했으며 표준에 설명된 대로 휘스커 형성이 발생하지 않는 것으로 나타났습니다. 이 사실은 세부적인 테스트를 통해 지속적으로 확인되고 있습니다.

PCB 단자대 및 PCB 커넥터에 대한 납땜성 테스트

장치 연결 기술을 손쉽게 납땜할 수 있게 하는 습윤 테스트

IEC 68‑2‑54에 따른 납땜성 테스트

습윤 테스트는 표면 시스템의 납땜 특성을 평가 및 검증하는 데 사용됩니다. 이 테스트는 납땜 금속의 지속적으로 높은 품질을 보장합니다. 피닉스컨택트의 PCB 단자대 및 PCB 커넥터는 일반적으로 3년의 정상적인 보관 상태에서도 쉽게 납땜할 수 있으며 무연 납땜 공정에도 적합합니다.