커넥터 및 전자 하우징에 대한 예비 테스트 개발 단계부터 품질 보장: 피닉스컨택트 실험실에서는 초기 단계부터 개발 프로세스 및 품질을 최적화하기 위해 최첨단 시뮬레이션 도구가 사용됩니다. 예비 테스트는 개발 초기 단계부터 제품의 장기적인 안정성을 테스트할 수 있는 최적의 조건을 제공합니다.
테스트 개념 회의
고급 품질 계획
고급 품질 계획은 잠재적인 오류를 방지하고 제품 및 프로세스를 지속적으로 개선하기 위한 확립된 접근 방식입니다. ISO 9001, TS 16949 및 VDA에 따라 개발할 제품과 프로세스 기능이 조화를 이루고 테스트 개념이 실행되며 테스트 방법 및 테스트 분류가 고려되고 제품 사양이 필수 생산 문서의 형식으로 정의됩니다. 축적된 지식은 신제품 개발에 지속적으로 적용됩니다.
오류 모드 분석
오류 모드 분석
제품 및 프로세스 관련 오류 모드 및 영향 분석은 여러 분야에서 모인 프로젝트 팀에서 수행됩니다. 목표는 잠재적인 약점과 위험을 식별, 추적, 제한 및 제거하는 것입니다. 이 분석에서 결정된 조치는 문서화 및 모니터링됩니다. 이는 기존 또는 계획된 생산 시설뿐만 아니라 설계를 최적화하려는 고급 품질 계획의 추가 활동을 위한 기초로 사용됩니다.
ICS 시리즈 전자 하우징의 열 시뮬레이션
컴퓨터 지원 시뮬레이션
FEM(유한 요소법) 계산을 사용하면 엔지니어 및 디자이너가 선택된 소재 및 형상이 까다로운 산업 요구 사항을 충족하는지 여부를 평가할 수 있습니다. 초기 개발 단계에서 제품을 최적화할 수 있습니다. FEM 분석을 통해 사용자의 작업을 시뮬레이션하고 원하는 장기 동작을 검증할 수 있습니다.
테스트 결과를 논의하는 개발 팀
제품 및 프로세스 승인
구조화된 제품 및 프로세스 승인(PPA 프로세스)은 사양에서 합의된 고객 요구 사항과 해당 규정 및 표준이 충족되는지 확인합니다. 절차 중에 발행된 승인에는 관련 문서, 도면 및 샘플을 사용한 프로세스 및 제품에 대한 평가가 포함됩니다. 이를 통해 고객에게 연속적으로 배송하기 위한 조건이 보장됩니다.