커넥터 및 전자 하우징에 대한 환경 및 내구성 테스트 테스트 배치 D에서 극한의 외부 영향에도 불구하고 최고 수준의 회복탄력성을 통한 높은 품질 보장: 피닉스컨택트의 제품은 내구성을 테스트하기 위해 온도 충격과 같은 극한의 기후 조건에 노출됩니다. IP 보호 등급과 내진동성도 검증되었습니다. 테스트의 목적은 가장 혹독한 조건에서도 높은 품질, 내구성 및 안정성을 확보하는 것입니다.

테스트 실험실에서 커넥터에 수행되는 진동 테스트

시리즈 출시 전 네 번째 이정표로서 테스트 배치 D에는 다음과 같은 실험실 테스트가 포함됩니다.

  • DIN 40050-9-60529에 따른 보호 수준 테스트(IP 분류)
  • 진동 테스트: 사인파, 공진 검색, 기계적 충격, 광대역 노이즈(IEC 60068-2-6)
  • 부식 테스트: 염수 분무 테스트, Kesternich 테스트(SO2), 응축 기후, 유동 가스 혼합(IEC 6988)
  • 기후 테스트: 더위, 추위, 습기, 온도 충격
전자 하우징에 대한 분진 테스트

전자 하우징에 대한 분진 테스트

DIN 40050‑9/60529에 따른 보호 수준 테스트

IP 등급은 이물질이나 물의 침투뿐만 아니라 위험한 부품과의 접촉으로부터 하우징이 보호되는 정도를 설명합니다. 피닉스컨택트는 현재 유효한 표준에 따라 테스트 개체의 접촉 방지, 방수 및 방진 여부를 재현 가능하게 테스트하는 데 필요한 장비를 갖추고 있습니다.

테스트 실험실에서 부식 테스트

테스트 실험실에서 부식 테스트

IEC 6988에 따른 부식 테스트

고품질 가스 기밀 연결은 부식성 매체의 영향에 노출된 경우에도 부식이 없고 일정한 저저항 접점 영역을 보여줍니다. Kesternich 테스트 동안 테스트 개체는 +40°C의 주변 온도에서 황산화물 대기에 노출됩니다. 후속 건조 기간 후 육안 검사가 수행되고 접점에 대한 부식 환경의 영향을 평가하기 위해 전이 저항이 측정됩니다.

SKEDD 다이렉트 커넥터에 대한 진동 테스트

SKEDD 다이렉트 커넥터에 대한 진동 테스트

IEC 60068‑2‑6에 따른 진동 테스트

이 테스트는 전기 연결의 내진동성을 보여줍니다. 회전, 맥동 또는 진동 영향을 시뮬레이션하기 위해 고주파 정현 진동이 테스트 개체에 적용됩니다. 예를 들어, 1 0 - 2,000 Hz 범위의 주파수가 세 축 모두를 따라 분당 1 옥타브의 속도로 연속적으로 적용됩니다. 테스트 개체는 추가 사용에 지장을 줄 수 있는 손상을 입지 않아야 합니다.

실험실에서 커넥터에 수행되는 온도 충격 테스트

실험실에서 커넥터에 수행되는 온도 충격 테스트

IEC 60512‑11‑4, 테스트 11d에 따른 온도 충격 테스트

산업용 애플리케이션에서 프로세스 관련 온도 변화가 발생할 수 있습니다. 이러한 조건을 시뮬레이션하기 위해 전기 연결은 기후실에서 극심한 온도 변화에 노출됩니다. 2-챔버 절차에서 테스트 개체는 단 몇 초 이내에 하한 온도와 상한 온도 사이를 이동하며 일반적으로 45분 동안 유지됩니다. 이로 인해 추가 사용에 지장을 줄 수 있는 손상이 발생해서는 안됩니다.