PP-H 1,5/S/5 - Connecteurs
3212549

Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 5, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: Montage par enfichage, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande surface utile pour le repérage
Avec les connecteurs de technologie COMBI Push-in à confectionner individuellement, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Testé pour applications ferroviaires