STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24RD/O-M
-
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
3209138
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 18 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Borne pour capteur/actionneur |
Nombre de connexions | 4 |
Nombre de rangées | 3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 2,5 mm² |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Remarque | Respecter l'intensité admissible des profilés. |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1/CEI 60947-7-2 |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 28 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 28 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² |
Int. nom. | 18 A |
Courant de charge maximal | 18 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
Tension nominale | 24 V (Témoin, rouge) |
Section nominale | 2,5 mm² |
Largeur | 5,2 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1/CEI 60947-7-2 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3209138 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE2117 |
Product key | BE2117 |
GTIN | 4046356143516 |
Poids par pièce (emballage compris) | 11,83 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 11,83 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | TR |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBS 3-5 - Pont enfichable 3030174
-
FBS 4-5 - Pont enfichable 3030187
-
FBS 5-5 - Pont enfichable 3030190
-
FBS 10-5 - Pont enfichable 3030213
-
FBS 20-5 - Pont enfichable 3030226
-
FBS 50-5 - Pont enfichable 3038930
-
FBS 2-5 BU - Pont enfichable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Pont enfichable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Pont enfichable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Pont enfichable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Pont enfichable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Pont enfichable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Pont enfichable 3032114
-
FBS 2-5 GY - Pont enfichable 3038969
-
FBS 3-5 GY - Pont enfichable 3038972
-
FBS 4-5 GY - Pont enfichable 3038985
-
FBS 5-5 GY - Pont enfichable 3038998
-
FBS 10-5 GY - Pont enfichable 3039007
-
FBS 20-5 GY - Pont enfichable 3038671
-
FBS 50-5 GY - Pont enfichable 3032127
-
FBSR 2-5 - Pont enfichable 3033702
-
FBSR 3-5 - Pont enfichable 3001591
-
FBSR 4-5 - Pont enfichable 3001592
-
FBSR 5-5 - Pont enfichable 3001593
-
FBSR 10-5 - Pont enfichable 3033710
-
D-STIO 2,5/3 - Flasque d'extrémité 3209112
-
ST-IL - Matériaux de montage 3039900
-
ST-BW - Outil de déverrouillage 1207608
-
CEC 2,5 - Bouchon 3062757
-
WST 2,5 - Capot de protection 3030941
-
BST 2,5 - Capot de recouvrement 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1050004
-
ZB 5 CUS - Ruban de repérage ZB 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 1050415
-
UC-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824581
-
UCT-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829595
-
GBS 5-25X12 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules 0810588
-
GBS 5-25X5 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules 0829126
-
STP 5-2-ZB - Porte-repère 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825025
-
UC-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824638
-
UCT-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829658
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
-
STIO-IN 2,5/3-PE OG - Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation 3209086
Avantages
Bloc de jonction de sortie à trois conducteurs de forme identique avec raccordement PE à l'étage inférieur, pour le câblage des actionneurs
Les modules d'alimentation peuvent être utilisés dans n'importe quelle position sur la barrette de raccordement à des fins d'alimentation ou d'extension.
Variantes avec voyant lumineux, pour signalisation des états de commutation
Pontage et répartition du potentiel simples avec les ponts enfichables brevetés du système CLIPLINE complete
Pour le câblage compact et rapide des capteurs et actionneurs à trois fils
Étage supérieur pour le câblage de signalisation ; les deux étages inférieurs sont utilisés pour la répartition des potentiels positif et négatif.
Alimentation de potentiel via les modules d'alimentation STIO-IN
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2