HC-M-02-MOD-BUC - Module à élément de contact
1587519

Module à élément de contact, nombre de pôles: 2, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 1000 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles