US-EMSP (90X60) SR
-
Repères pour appareils
0828932
Repères pour appareils, Carte, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, type de montage: visser, riveter, Nombre d'étiquettes: 2, hauteur du champ de texte: 60 mm, largeur du champ de texte: 90 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Repérage d'appareils |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 2 |
Nombre d'étiquettes par ligne | 1 |
Technologie de marquage | Transfert thermique pour planches et cartes, technologie UV à LED |
Type de montage | visser, riveter |
Conforme aux directives RoHS | oui |
Epaisseur film | 500 µm |
Coloris | argent |
Matériau | PVC |
PVC | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Composants | exempt de silicone |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 |
Résultat | Essai réussi |
Degré climatique | AHT 1,0 S |
Cycles | 2 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C |
Conditions de stockage conseillées | 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité. |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
Faculté de conservation | 12 mois |
Largeur | 100,00 mm |
Hauteur | 60,00 mm |
Profondeur | 0,50 mm |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Référence | 0828932 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BG2419 |
Product key | BG2419 |
GTIN | 4046356559737 |
Poids par pièce (emballage compris) | 14,97 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 13,672 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1472405
-
BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Imprimantes 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ruban encreur 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ruban encreur 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassette de ruban encreur 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cassette de ruban encreur 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Cassette de ruban encreur 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Cassette de ruban encreur 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Cassette de ruban encreur 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cassette de ruban encreur 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Cassette de ruban encreur 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Cartouche couleur 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartouche couleur 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartouche couleur 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Support 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Support 1044355
-
CARRIER-EMP (85,6X54) - Porte-repère 0829365
-
THERMOMARK CARD - Imprimante à transfert thermique 5146464
-
BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Support 5146451
Avantages
La gamme de repérage UniSheet US-EMSP... offre des repères pour la fixation à l'aide de vis ou de rivets
Les étiquettes et repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2