POS POLEMOUNT SHIM 180 - Matériaux de montage
1790329

Kit de renforcement pour augmenter la stabilité du support de module PV, pour un vent de force pouvant atteindre 10, Ø de mât 75 mm ... 180 mm, compatible avec : POS PANELFIX M, POS POLEMOUNT SET 108/180, matériau : acier inoxydable

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage facile du système complet par une seule personne
Matériau inoxydable pour une utilisation universelle
Compatible avec tous les panneaux communs du marché
Grande souplesse d'utilisation grâce à des pinces de serrage innovantes
Maintien fiable jusqu'à un vent de force pouvant atteindre 10