OCS POLEFIX 1412
-
Matériaux de montage
1562148
Fixation pour poteau de Ø 60 mm ... 140 mm, jeu complet pour boîtier de 14" x 12", Matériau : acier
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Système de boîtier avec certification internationale
Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes