OCS HP 141206 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures
1557790

Boîtier pour applications extérieures, coloris : gris clair, dimensions : 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), avec inserts de montant d'angle, bouchon de couvercle, vis, couvercle : gris clair, fermeture rapide en plastique, matériau : PC stabilisé aux UV

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Système de boîtier avec certification internationale
Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes