Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

STS 6-TWIN BU - Blocs de jonction simple
3038163

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

De mêmes forme et pas que les blocs de jonction de traversée
Connexion transversale des bloc de jonction de traversée voisins avec le système continu de cavaliers FBS ...